V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(15 sady výrobkov)
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Vysokoteplotné pružné krytky s úchytom sa nasadzujú a odstraňujú zo závitových alebo hladkých aplikácií.
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Používajú sa na ochranu príslušenstva s BSP a UNF závitom.Vyrobené s malou prírubou.Zvyšujú ochranu pred znečistením a obmedzujú stratu času pri opakovaných úkonoch. Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén Farba: Prírodná, Červená Skupina SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.
Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.
Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.
Koncové krytky bez závitu sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. Zabraňujú prenikaniu špiny, nečistôt a iných látok. Majú určitú odolnosť proti oderu, ktorá chráni spojovaciu časť počas skladovania a prepravy. Môžu sa použiť aj na maskovanie pri lakovaní, pokovovaní alebo pieskovaní.
Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
Možno ich použiť v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.
Koncové uzávery na rúrky chránia rúrky so závitom a bez závitu, tyče a iné valcové zariadenia pred neúmyselným posunutím. Najlepšie sa používa ako ochranná vrstva a na maskovanie plôch počas maľovania vo vonkajších priestoroch.Ideálna ochrana na trubky so závitom alebo bez závitu, potrubia a tyče.Krátka verzia ako klasický uzáver a dlhá verzia majú extrahlboký a perový okraj, ktorý zaisťuje pevné uchytenie.Pri zahrievaní počas montáže sa nezvršťuje. Materiál: PVC, Polyetylén LD Farba: Červená Skupina SR: SR1610, SR1620
Silné kužeľové uzávery a zátky chránia potrubia a porty so závitom aj bez závitu. Má silnejšiu stenu a tesniaci krúžok, vďaka čomu má väčšiu ochranu a odolnosť proti poškodeniu ako bežná verzia. Používa sa na aplikácie v strojárstve, automobilovom a priemyselnom priemysle.Počas skladovania a prepravy chráňte potrubia so závitom a bez závitu, porty a prístupové body pred poškodením, prachom a nečistotami.Majú odolnú stenu a skosený tesniaci krúžok, vďaka čomu poskytujú maximálnu ochranu.Používajú sa na stroje a zariadenia, v automobilovom a ťažkom priemysle. Materiál: Polyetylén LD Farba: Biela, Červená Skupina SR: SR1003
Štandardné okrúhle koncové uzávery zabraňujú prenikaniu nečistôt a iných nečistôt do rúr, potrubí a tyčí so závitom a bez závitu. V závislosti od účelu použitia je k dispozícii štandardná, krátka alebo dlhá forma. Odoláva teplotám až do 70C.Používajú sa na bezpečnú ochranu závitových alebo nezávitových rúrok, potrubí a tyčí.Zabraňujú poškodeniu rúrok nečistotami, úlomkami, prachom a inými nečistotami.Využívajú sa v priemysle, pri zduchotechnike a klimatizáciách, a inštalatérskych úkonoch. Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná Skupina SR: SRF0068
Štandardné okrúhle koncové uzávery zabraňujú prenikaniu nečistôt a iných nečistôt zo závitových a nezávitových rúr, potrubí a tyčí. V závislosti od účelu použitia je k dispozícii štandardná, krátka alebo dlhá forma. Odoláva teplotám až do 70C.Ponúkame vám štandardné, krátke a dlhé krytky.Ideálne na ochranu trubiek, potrubí a spojovacie tyče.Pomáha predchádzať náhodnému posunu. Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná Skupina SR: SR5763
Rebrované koncovky potrubia zabraňujú prenikaniu nečistôt a iných nečistôt zo závitových a bezzávitových rúr, potrubí a tyčí. Maskuje oblasti počas procesu maľovania. Odoláva teplotám až do 79.4C.Chránia pred nečistotami, prachom a úlomkami.Určené na inštalatérske práce, zduchotechniku, klimatizácie a priemyselné úkony.Vydržia maximálnu teplotu až 79,4 C. Materiál: LDPE - PIR Farba: Červená, Žltá Skupina SR: SR1387
Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.
Závitové zátky NPT sa používajú na utesnenie a ochranu koncov rúrok a tvaroviek so závitom BSP a NPT. Robustná konštrukcia zaručuje, že vydržia vysoký tlak, teplotu a poškodenie počas skladovania a prepravy. Zúžený tvar umožňuje tesné a bezchybné uchytenie pri rôznych vnútorných priemeroch.
Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.
Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.
Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.
Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.
Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.
Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.
Zátky Eze sú určené na utesnenie a zabezpečenie závitových otvorov. Sú vybavené stredovým alebo bočným prichytením na jednoduché vkladanie a vyberanie. K dispozícii sú vo viacerých veľkostiach; môžu chrániť viac ako 25 imperiálnych alebo metrických veľkostí závitov pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy. Vďaka pružnému vyťahovaciemu výstupku je vyberanie jednoduché.Majú stredový alebo bočný úchyt, ktorý umožňuje ich jednoduché vkladanie a vyberanie z otvorov so závitom.Chránia pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.Inštalácia je jednoduchá vďaka patentovanému rýchloupínaciemu dizajnu a zátka zapadne jednoduchým zatlačením. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Červená Skupina SR: SR1055
Uniplugs sú univerzálne zátky navrhnuté na bezpečné a účinné utesnenie v rôznych aplikáciách. K dispozícii sú rôzne veľkosti na utesnenie rôznych otvorov, ako sú otvory, rúry alebo armitúry. Zabezpečujú tesné priliehanie, ktoré zabraňuje únikom, vibráciám a vnikaniu prachu alebo vlhkosti.Ideálna voľba pre odvetvia ako je automobilový priemysel, elektronika a výroba.Sú precízne navrhnuté tak, aby tesne priliehali a zabraňovali netesnostiam, vibráciám a vniknutiu prachu a vlhkosti. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Prírodná, Červená Skupina SR: SR1039
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku