Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard Open Bushings with an easy push in design that allows them to lock into place at common panel thicknesses. The split design means they can be assembled into panel holes that already contain a bundle.
Design for the protection of cables, wires and tubing from uneven, unfinished and sharp edges in sheet metal. No tools are needed for installation - simply apply fingertip pressure.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Asgari Pano Kalınlığı | Azami Kablo Demeti Çapı | Montaj Deliği Çapı | Azami Pano Kalınlığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,5427 TL - 8,0776 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
6,34 TL - 6,34 TL | 93160 Stokta |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
9,0632 TL - 9,0632 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
||
8,9685 TL - 8,9685 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
7,812 TL - 7,812 TL | 22000 Stokta |
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
7,3493 TL - 7,3493 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
6,6594 TL - 8,2215 TL | 47248 Stokta |
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
||
13,2478 TL - 13,2478 TL | 500 Stokta |
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
9,589 TL - 9,589 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
11,0399 TL - 11,0399 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
8,9685 TL - 8,9685 TL | 117553 Stokta |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
||
12,7331 TL - 12,7331 TL | 16116 Stokta |
|
|
1.094 in
27.8 mm
|
|
||
10,8295 TL - 10,8295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
9,6625 TL - 9,6625 TL | 880299 Stokta |
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
6,4791 TL - 7,9992 TL | 9709 Stokta |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
6,7185 TL - 6,7185 TL | 920 Stokta |
|
|
1.067 in
27.1 mm
|
|
||
11,6707 TL - 11,6707 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
6,8211 TL - 6,8211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
8,7453 TL - 8,7453 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
||
9,5784 TL - 9,5784 TL | 7740 Stokta |
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin