Menü Arama

Altıgen Başlı Kapak Vidaları - Plastik

Stokta

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Series Code :SR1992

Seri Kodu: SR1992

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
546 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Aralık/TPI Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
201,7672 TL - 201,7672 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
1.0 mm
Maroon
PEEK
10.0 mm
Oluklu Baş
183,157 TL - 183,157 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
0.7 mm
Maroon
PEEK
20.0 mm
Oluklu Baş
20,2924 TL - 20,2924 TL 46482 Stokta
M12
1.75 mm
Black
PA
40.0 mm
Altıgen Tahrikli
1,9567 TL - 1,9567 TL 134204 Stokta
M3
0.5 mm
Natural
PA
10.0 mm
Altıgen Tahrikli
13,6685 TL - 13,6685 TL 200 Stokta
M10
1.5 mm
Black
PA
50.0 mm
Altıgen Tahrikli
1,2655 TL - 1,2655 TL 14000 Stokta
M3
0.5 mm
Natural
PA
16.0 mm
Altıgen Tahrikli
2,1418 TL - 2,1418 TL 6586 Stokta
M3
0.5 mm
Natural
PA
12.0 mm
Altıgen Tahrikli
2,7126 TL - 2,7126 TL 82680 Stokta
M6
1.0 mm
Black
PA
10.0 mm
Altıgen Tahrikli
17,4535 TL - 17,4535 TL 6555 Stokta
M16
2.0 mm
Natural
PA
30.0 mm
Altıgen Tahrikli
6,8868 TL - 6,8868 TL 81380 Stokta
M6
1.0 mm
Natural
PA
80.0 mm
Altıgen Tahrikli
5,8412 TL - 5,8412 TL 96016 Stokta
M8
1.25 mm
Natural
PA
40.0 mm
Altıgen Tahrikli
4,1277 TL - 4,1277 TL 9926 Stokta
M8
1.25 mm
Natural
PA
25.0 mm
Altıgen Tahrikli
19,5564 TL - 19,5564 TL 23742 Stokta
M16
2.0 mm
Natural
PA
40.0 mm
Altıgen Tahrikli
2,0054 TL - 2,0054 TL 43411 Stokta
M2.5
0.45 mm
Natural
PA
16.0 mm
Altıgen Tahrikli
12,5119 TL - 12,5119 TL 177435 Stokta
M10
1.5 mm
Natural
PA
40.0 mm
Altıgen Tahrikli
1,9276 TL - 1,9276 TL 23263 Stokta
M2.5
0.45 mm
Natural
PA
6.0 mm
Altıgen Tahrikli
3,5631 TL - 3,5631 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
1.25 mm
Natural
PA
30.0 mm
Altıgen Tahrikli
2,8037 TL - 2,8037 TL 262604 Stokta
M4
0.7 mm
Natural
PA
25.0 mm
Altıgen Tahrikli
2,1028 TL - 2,1028 TL 119000 Stokta
M3
0.5 mm
Natural
PA
25.0 mm
Altıgen Tahrikli
2,8914 TL - 2,8914 TL 453460 Stokta
M6
1.0 mm
Natural
PA
6.5 mm
Altıgen Tahrikli
  • / 28
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 10.0 mm PEEK Maroon

190101370409

Fiyat Aralığı
201,7672 TL - 201,7672 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Maroon
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 20.0 mm PEEK Maroon

190100570409

Fiyat Aralığı
183,157 TL - 183,157 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Maroon
Altıgen Başlı Kapak Vidası M12 40.0 mm PA Black

0021020001VR

Fiyat Aralığı
20,2924 TL - 20,2924 TL

Stok Seviyeleri
46482 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    19.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Renk
    Black
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3 10.0 mm PA Natural

0020090000VR

Fiyat Aralığı
1,9567 TL - 1,9567 TL

Stok Seviyeleri
134204 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural
Altıgen Başlı Kapak Vidası M10 50.0 mm PA Black

0020890001VR

Fiyat Aralığı
13,6685 TL - 13,6685 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    17.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Black
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3 16.0 mm PA Natural

0020120000VR

Fiyat Aralığı
1,2655 TL - 1,2655 TL

Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3 12.0 mm PA Natural

0020100000VR

Fiyat Aralığı
2,1418 TL - 2,1418 TL

Stok Seviyeleri
6586 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 10.0 mm PA Black

0020420001VR

Fiyat Aralığı
2,7126 TL - 2,7126 TL

Stok Seviyeleri
82680 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Black
Altıgen Başlı Kapak Vidası M16 30.0 mm PA Natural

0021160000VR

Fiyat Aralığı
17,4535 TL - 17,4535 TL

Stok Seviyeleri
6555 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    24.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
  • Renk
    Natural
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 80.0 mm PA Natural

0020570000VR

Fiyat Aralığı
6,8868 TL - 6,8868 TL

Stok Seviyeleri
81380 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    80.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
Altıgen Başlı Kapak Vidası M8 40.0 mm PA Natural

0020730000VR

Fiyat Aralığı
5,8412 TL - 5,8412 TL

Stok Seviyeleri
96016 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Natural
Altıgen Başlı Kapak Vidası M8 25.0 mm PA Natural

0020700000VR

Fiyat Aralığı
4,1277 TL - 4,1277 TL

Stok Seviyeleri
9926 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Natural
Altıgen Başlı Kapak Vidası M16 40.0 mm PA Natural

0021860000VR

Fiyat Aralığı
19,5564 TL - 19,5564 TL

Stok Seviyeleri
23742 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    24.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
  • Renk
    Natural
Altıgen Başlı Kapak Vidası M2.5 16.0 mm PA Natural

0021310000VR

Fiyat Aralığı
2,0054 TL - 2,0054 TL

Stok Seviyeleri
43411 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Renk
    Natural
Altıgen Başlı Kapak Vidası M10 40.0 mm PA Natural

0021270000VR

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
177435 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    17.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Natural
Altıgen Başlı Kapak Vidası M2.5 6.0 mm PA Natural

0021350000VR

Fiyat Aralığı
1,9276 TL - 1,9276 TL

Stok Seviyeleri
23263 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Renk
    Natural
Altıgen Başlı Kapak Vidası M8 30.0 mm PA Natural

0020710000VR

Fiyat Aralığı
3,5631 TL - 3,5631 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Natural
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 25.0 mm PA Natural

0020230000VR

Fiyat Aralığı
2,8037 TL - 2,8037 TL

Stok Seviyeleri
262604 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3 25.0 mm PA Natural

0020140000VR

Fiyat Aralığı
2,1028 TL - 2,1028 TL

Stok Seviyeleri
119000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 6.5 mm PA Natural

0020390000VR

Fiyat Aralığı
2,8914 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
453460 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.5 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural