Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,3529 TL - 13,3529 TL | 900 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
27,8431 TL - 48,7741 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
|
Natural
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
60,2618 TL - 97,0615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
|
Natural
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
116,2869 TL - 116,2869 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
Natural
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
2,639 TL - 2,639 TL | 40292 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Black
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
2,3447 TL - 2,3447 TL | 55888 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Black
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
2,4708 TL - 2,4708 TL | 92050 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Black
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
2,2184 TL - 2,2184 TL | 400 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Black
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
2,5654 TL - 2,5654 TL | 3270 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Black
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
2,5865 TL - 2,5865 TL | 14545 Stokta |
M3
|
0.5 mm
|
Black
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
2,292 TL - 2,292 TL | 16620 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Black
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
2,7021 TL - 2,7021 TL | 4182 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Black
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
7,77 TL - 7,77 TL | 2478 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Black
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
23,3415 TL - 23,3415 TL | 22878 Stokta |
M12
|
1.75 mm
|
Black
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
13,6685 TL - 13,6685 TL | 200 Stokta |
M10
|
1.5 mm
|
Black
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
2,1418 TL - 2,1418 TL | 6586 Stokta |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
15,0353 TL - 15,0353 TL | 25 Stokta |
M10
|
1.5 mm
|
Black
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
2,8178 TL - 2,8178 TL | 332360 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Black
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
20,2924 TL - 20,2924 TL | 46482 Stokta |
M12
|
1.75 mm
|
Black
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
3,9112 TL - 3,9112 TL | 26498 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Black
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin