Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2713 TL - 4,0388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1001 TL - 1,3581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.45 mm
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0903 TL - 1,346 TL | 900 Stokta |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1001 TL - 1,3581 TL | 600 Stokta |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0903 TL - 1,346 TL | 1000 Stokta |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
1,0703 TL - 1,3211 TL | 2738 Stokta |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
1,0503 TL - 1,2965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
1,0552 TL - 1,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
6,8538 TL - 8,4615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
1,1175 TL - 1,3798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
6,3188 TL - 7,8009 TL | 2000 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1175 TL - 1,3798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.45 mm
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0801 TL - 1,3336 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
1,1077 TL - 1,3676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,2178 TL - 1,5034 TL | 3000 Stokta |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1578 TL - 1,4293 TL | 746 Stokta |
M3.5
|
0.6 mm
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1077 TL - 1,3676 TL | 3000 Stokta |
M3.5
|
0.6 mm
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0575 TL - 1,3057 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
1,1769 TL - 1,4529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
4,9659 TL - 6,131 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin