Menü Arama

Altıgen, Dişli Destekler

Stokta

These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
193 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Panel Kalınlığı Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
6,0247 TL - 6,8853 TL 3000 Stokta
M3
14.3 mm
7,3284 TL - 7,3284 TL 3000 Stokta
M3
12.7 mm
7,3284 TL - 7,3284 TL 4000 Stokta
M4
3.2 mm
6,0247 TL - 6,8853 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
11.1 mm
7,9701 TL - 9,1158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
6.4 mm
6,387 TL - 7,2931 TL 4779 Stokta
M4
15.9 mm
6,6135 TL - 7,5196 TL 5000 Stokta
M4
12.7 mm
3,8482 TL - 3,8482 TL 1000 Stokta
M4
6.0 mm
7,9701 TL - 9,1158 TL 2800 Stokta
M4
9.5 mm
3,8482 TL - 3,8482 TL 1373 Stokta
M3
6.0 mm
6,9305 TL - 7,9268 TL 4000 Stokta
M4 x 0.7
28.6 mm
6,387 TL - 7,2931 TL 4920 Stokta
M4
9.5 mm
7,3449 TL - 8,3871 TL 798 Stokta
M4
6.4 mm
7,3449 TL - 8,3871 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
25.4 mm
7,9701 TL - 9,1158 TL 3000 Stokta
M4 x 0.7
19.1 mm
3,8482 TL - 3,8482 TL 43578 Stokta
M3
5.0 mm
7,3449 TL - 8,3871 TL 7100 Stokta
M4
15.9 mm
7,9701 TL - 9,1158 TL 7168 Stokta
M4 x 0.7
12.7 mm
3,8482 TL - 3,8482 TL 1498 Stokta
M4
8.0 mm
7,9701 TL - 9,1158 TL 17266 Stokta
M4
15.9 mm
  • / 10
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-2 14.3 mm PA

MSCBST-M3-9-01

Fiyat Aralığı
6,8853 TL - 6,0247 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 12.7 mm PA Natural

HMSP-TM-M3-8-01

Fiyat Aralığı
7,3284 TL - 7,3284 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 3.2 mm PA Natural

HMSP-TM-M4-2-01

Fiyat Aralığı
7,3284 TL - 7,3284 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-2 11.1 mm PA

MSCBST-M4-7-01

Fiyat Aralığı
6,8853 TL - 6,0247 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-0 6.4 mm PA

MSCBSM-M3-4-19

Fiyat Aralığı
9,1158 TL - 7,9701 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 15.9 mm PA Natural

LCBSTM-M4-10-01

Fiyat Aralığı
7,2931 TL - 6,387 TL

Stok Seviyeleri
4779 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

MSCBSM-M4-8-01

Fiyat Aralığı
7,5196 TL - 6,6135 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 6.0 mm PA

TCBNS-M4-6

Fiyat Aralığı
3,8482 TL - 3,8482 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Delik Çapı A
    3.8 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-0 9.5 mm PA

MSCBSM-M4-6-19

Fiyat Aralığı
9,1158 TL - 7,9701 TL

Stok Seviyeleri
2800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 6.0 mm PA

TCBNS-M3-6

Fiyat Aralığı
3,8482 TL - 3,8482 TL

Stok Seviyeleri
1373 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-2 28.6 mm PA

MSCBS-18-01

Fiyat Aralığı
7,9268 TL - 6,9305 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4 x 0.7
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 9.5 mm PA Natural

LCBS-TM-M4-6-01

Fiyat Aralığı
7,2931 TL - 6,387 TL

Stok Seviyeleri
4920 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 6.4 mm PA Natural

LCBS-TM-M4-4-19

Fiyat Aralığı
8,3871 TL - 7,3449 TL

Stok Seviyeleri
798 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 25.4 mm PA Natural

LCBSTM-M4-16-19

Fiyat Aralığı
8,3871 TL - 7,3449 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-0 19.1 mm PA

MSCBS-12-19

Fiyat Aralığı
9,1158 TL - 7,9701 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4 x 0.7
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği 5.0 mm PA

TCBNS-M3-5

Fiyat Aralığı
3,8482 TL - 3,8482 TL

Stok Seviyeleri
43578 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 15.9 mm PA Natural

LCBSTM-M4-10-19

Fiyat Aralığı
8,3871 TL - 7,3449 TL

Stok Seviyeleri
7100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-0 12.7 mm PA

MSCBS-8-19

Fiyat Aralığı
9,1158 TL - 7,9701 TL

Stok Seviyeleri
7168 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4 x 0.7
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği 8.0 mm PA

TCBNS-M4-8

Fiyat Aralığı
3,8482 TL - 3,8482 TL

Stok Seviyeleri
1498 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Delik Çapı A
    3.8 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-0 15.9 mm PA

MSCBSM-M4-10-19

Fiyat Aralığı
9,1158 TL - 7,9701 TL

Stok Seviyeleri
17266 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    4.4 mm