Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Panel Kalınlığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
6,387 TL - 7,2931 TL | 2000 Stokta |
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
7,9701 TL - 9,1158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
7,9701 TL - 9,1158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3,8482 TL - 3,8482 TL | 86320 Stokta |
|
M3
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
7,3284 TL - 7,3284 TL | 2564 Stokta |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
7,3284 TL - 7,3284 TL | 57440 Stokta |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
4,805 TL - 4,805 TL | 17602 Stokta |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,6719 TL - 4,0798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
7,3449 TL - 8,3871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
7,3284 TL - 7,3284 TL | 2000 Stokta |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
4,805 TL - 4,805 TL | 22275 Stokta |
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
7,3284 TL - 7,3284 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
7,9701 TL - 9,1158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
3,8482 TL - 3,8482 TL | 500 Stokta |
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
6,387 TL - 7,2931 TL | 18995 Stokta |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
7,3449 TL - 8,3871 TL | 203 Stokta |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
7,3284 TL - 7,3284 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
7,3284 TL - 7,3284 TL | 69000 Stokta |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
3,8482 TL - 3,8482 TL | 24735 Stokta |
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
6,0247 TL - 6,8853 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin