These spacers are easily mounted by hand. The ends are arrowhead fixings and they are held firmly in place with tension wings. Available in many styles for different hole sizes, panel thicknesses and materials.
Seri Kodu: SR2706
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı A | Delik Çapı B | Pano Kalınlık A Aralığı | Pano Kalınlık B Aralığı | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,805 TL - 4,805 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
4,3151 TL - 4,7944 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
6,666 TL - 6,666 TL | 1000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 - 0.071 in
1.6 - 1.8 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
4,7208 TL - 4,7208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
6,7719 TL - 7,6567 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
5,909 TL - 5,909 TL | 1500 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 - 0.071 in
1.6 - 1.8 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,2044 TL - 5,2044 TL | 14000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
4,9522 TL - 4,9522 TL | 1000 Stokta |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
4,6368 TL - 4,6368 TL | 98820 Stokta |
0.138 in
3.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5,6986 TL - 5,6986 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,2582 TL - 4,2582 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
5,8887 TL - 6,6588 TL | 47526 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
5,3832 TL - 5,3832 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
5,0677 TL - 5,0677 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
6,4594 TL - 7,397 TL | 4898 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
5,6986 TL - 5,6986 TL | 1988 Stokta |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
6,4557 TL - 6,4557 TL | 260 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
4,2582 TL - 4,2582 TL | 2031 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
4,3213 TL - 4,3213 TL | 340000 Stokta |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
6,4594 TL - 7,397 TL | 3000 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin