Menü Arama

BDK Destek Ayakları - Çifte Kilitli/Ok Başı/Ok Başı

Stokta

These spacers are easily mounted by hand. The ends are arrowhead fixings and they are held firmly in place with tension wings. Available in many styles for different hole sizes, panel thicknesses and materials.

Seri Kodu: SR2706

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
285 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Delik Çapı B Pano Kalınlık A Aralığı Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
6,7719 TL - 7,6567 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
5,8887 TL - 6,6588 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
10,2618 TL - 10,2618 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
10.0 mm
6,2133 TL - 6,9038 TL 9248 Stokta
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
6,7719 TL - 7,6567 TL 3998 Stokta
4.0 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
4,1735 TL - 4,6374 TL 274116 Stokta
4.0 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
6,7719 TL - 7,6567 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
5,2009 TL - 5,7789 TL 20 Stokta
4.0 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
5,696 TL - 6,3286 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
4,4522 TL - 4,9469 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
4,6105 TL - 5,1229 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
6,7719 TL - 7,6567 TL 188480 Stokta
4.0 mm
4.8 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.1 mm
4,7633 TL - 5,2924 TL 3000 Stokta
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
6,7719 TL - 7,6567 TL 734340 Stokta
4.0 mm
4.8 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.4 mm
6,7719 TL - 7,6567 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
6,7719 TL - 7,6567 TL 7000 Stokta
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
5,6403 TL - 6,2671 TL 751872 Stokta
4.8 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
5,8887 TL - 6,6588 TL 998 Stokta
4.0 mm
4.8 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
18.8 mm
6,6929 TL - 7,4365 TL 903 Stokta
4.0 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
5,8887 TL - 6,6588 TL 620 Stokta
4.8 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
  • / 15
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm PA UL94 V-0 Natural

DLCBS2-7-19

Fiyat Aralığı
7,6567 TL - 6,7719 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 19.1 mm PA UL94 V-2 Natural

DLCBS3-12-01

Fiyat Aralığı
6,6588 TL - 5,8887 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 10.0 mm PA UL94 V-2 Natural

468770

Fiyat Aralığı
10,2618 TL - 10,2618 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Delik Çapı B
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

DLCBS-4-01

Fiyat Aralığı
6,9038 TL - 6,2133 TL

Stok Seviyeleri
9248 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 19.1 mm PA UL94 V-0 Natural

DLCBS3-12-19

Fiyat Aralığı
7,6567 TL - 6,7719 TL

Stok Seviyeleri
3998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm PA UL94 V-0 Natural

DLCBS3-6-01

Fiyat Aralığı
4,6374 TL - 4,1735 TL

Stok Seviyeleri
274116 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm PA UL94 V-0 Natural

DLCBS3-10-19

Fiyat Aralığı
7,6567 TL - 6,7719 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm PA UL94 V-0 Natural

DLCBS3-3-19

Fiyat Aralığı
5,7789 TL - 5,2009 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

DLCBS3-4-01

Fiyat Aralığı
6,3286 TL - 5,696 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

DLCBS3-3-01

Fiyat Aralığı
4,9469 TL - 4,4522 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm PA UL94 V-0 Natural

DLCBS2-3-19

Fiyat Aralığı
5,1229 TL - 4,6105 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.1 mm PA UL94 V-0 Natural

DLCBS4-5-19

Fiyat Aralığı
7,6567 TL - 6,7719 TL

Stok Seviyeleri
188480 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.9 mm PA UL94 V-2 Natural

DLCBS5-5-01

Fiyat Aralığı
5,2924 TL - 4,7633 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.4 mm PA UL94 V-0 Natural

DLCBS4-6-19

Fiyat Aralığı
7,6567 TL - 6,7719 TL

Stok Seviyeleri
734340 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 22.2 mm PA UL94 V-0 Natural

DLCBS3-14-19

Fiyat Aralığı
7,6567 TL - 6,7719 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm PA UL94 V-0 Natural

DLCBS-10-19

Fiyat Aralığı
7,6567 TL - 6,7719 TL

Stok Seviyeleri
7000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

DLCBS2-3-01

Fiyat Aralığı
6,2671 TL - 5,6403 TL

Stok Seviyeleri
751872 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 18.8 mm PA UL94 V-2 Natural

DLCBS4-8-01

Fiyat Aralığı
6,6588 TL - 5,8887 TL

Stok Seviyeleri
998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm PA UL94 V-2 Natural

DLCBS3-8-01

Fiyat Aralığı
7,4365 TL - 6,6929 TL

Stok Seviyeleri
903 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm PA UL94 V-2 Natural

DLCBS2-8-01

Fiyat Aralığı
6,6588 TL - 5,8887 TL

Stok Seviyeleri
620 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.8 mm