Çekme Kulaklı Kapaklar, uygulamaları kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır. Çekme kulağı tasarımı, daha fazla yüzey temas alanı yaratarak takma ve çıkarma sırasında daha az tutma gücü gerektirir.
Kulaklar mekanik işlemler sırasında hızlıca çıkarılması gereken uygulamalarda özellikle kullanışlı olduğundan birçok sektörde popüler bir seçimdir.
Kullanılan malzemelerin esnekliği sayesinde uygulamalara sıkıca oturur. Kulak özelliğiyle her zaman aranan bir parçadır.
Malzeme: EVA, PVC Renk: Yellow, Black, Red Seri Kodu: SR6110, SR1066
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | Malzeme | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,9347 TL - 26,7901 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.811 in
20.6 mm
|
Red
|
PVC
|
2
|
||
39,323 TL - 96,3415 TL | 4015 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Red
|
PVC
|
2
|
||
18,5049 TL - 45,3371 TL | 47500 Stokta |
0.937 in
23.8 mm
|
Red
|
PVC
|
2
|
||
18,9255 TL - 46,3675 TL | 92395 Stokta |
0.988 in
25.1 mm
|
Red
|
PVC
|
2
|
||
18,2946 TL - 44,8219 TL | 428967 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Red
|
PVC
|
2
|
||
17,4535 TL - 42,7612 TL | 7146 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
Red
|
PVC
|
2
|
||
5,7617 TL - 14,1163 TL | 50387 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
Black
|
PVC
|
2
|
||
3,6904 TL - 9,0415 TL | 4609 Stokta |
0.295 in
7.5 mm
|
Black
|
PVC
|
2
|
||
2,4077 TL - 5,8989 TL | 3565 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Black
|
PVC
|
2
|
||
5,9615 TL - 14,6056 TL | 5250 Stokta |
0.382 in
9.7 mm
|
Black
|
PVC
|
2
|
||
43,739 TL - 107,1605 TL | 31680 Stokta |
1.228 in
31.2 mm
|
Red
|
PVC
|
2
|
||
3,4907 TL - 8,5522 TL | 5000 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
Black
|
PVC
|
2
|
||
2,2711 TL - 5,564 TL | 673020 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
Black
|
PVC
|
2
|
||
38,587 TL - 94,5382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.374 in
34.9 mm
|
Red
|
PVC
|
2
|
||
48,5755 TL - 119,01 TL | 16065 Stokta |
1.626 in
41.3 mm
|
Red
|
PVC
|
2
|
||
3,1542 TL - 7,7279 TL | 2811820 Stokta |
0.425 in
10.8 mm
|
Black
|
PVC
|
2
|
||
35,2225 TL - 86,2952 TL | 10441 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
Red
|
PVC
|
2
|
||
17,0329 TL - 17,0329 TL | 82976 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
Black
|
PVC
|
2
|
||
13,1427 TL - 13,1427 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.142 in
3.6 mm
|
Black
|
PVC
|
2
|
||
28,5985 TL - 28,5985 TL | 361 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
Black
|
PVC
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin