Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).
It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Yuva Diş Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14990 Stokta |
M6
|
Beyaz
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||
| 442 Stokta |
M6
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
|||
| 3990 Stokta |
M5
|
Siyah
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
| 729 Stokta |
M5
|
Siyah
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|||
| 242660 Stokta |
M5
|
Beyaz
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||
| 8424 Stokta |
M6
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||
| 11530 Stokta |
M6
|
Beyaz
|
Nylon 6/6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|||
| 72216 Stokta |
M4
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
| 15232 Stokta |
M4
|
Beyaz
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
| 446 Stokta |
M5
|
Beyaz
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 315861 Stokta |
M5
|
Beyaz
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 130158 Stokta |
M5
|
Siyah
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Siyah
|
Nylon
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| 1998 Stokta |
M6
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||
| 2240 Stokta |
M6
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|||
| 9424 Stokta |
M6
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
| 16234 Stokta |
M6
|
Beyaz
|
Nylon 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| 1828 Stokta |
M6
|
Beyaz
|
Nylon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
|||
| 436374 Stokta |
M5
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
| 201799 Stokta |
M5
|
Beyaz
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin