Menü Arama

Diyaframlı Halkalar - Tek Taraflı Kesik

Stokta

Diaphragm Grommets contain a thin central film that can be pierced to allow a range of different sized wires to pass through into an enclosure or through a panel. Whereas two sided cut-outs have the central film in the centre of the grommet, one sided cut-outs have the film to one side of the grommet.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı İç Çap Panel Kalınlığı Satın Al
10480 Stokta
4.1 mm
0.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.4 mm
1.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
1.5 mm
26745 Stokta
9.5 mm
1.5 mm
256000 Stokta
6.4 mm
1.5 mm
DGB-11 200325 Stokta
16.0 mm
1.5 mm
DGB-13 65870 Stokta
20.5 mm
1.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
1.5 mm
Diyafram Halka 6.4 mm 4.1 mm TPE

DGB-2.5


Stok Seviyeleri
10480 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • İç Çap
    4.1 mm
  • Toplam Çap
    9.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.6 mm
  • Panel Kalınlığı
    0.8 mm
Diyafram Halka 22.0 mm 18.4 mm TPE

DGB-10


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • İç Çap
    18.4 mm
  • Toplam Çap
    25.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Diyafram Halka 11.0 mm 8.0 mm TPE

DGB-6


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    17.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Diyafram Halka 12.5 mm 9.5 mm TPE

DGB-5


Stok Seviyeleri
26745 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • İç Çap
    9.5 mm
  • Toplam Çap
    15.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
N/A (HD) 6.4 mm (ID)

DGB-4


Stok Seviyeleri
256000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    12.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.6 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Diyafram Halka 19.0 mm 16.0 mm TPE

DGB-11


Stok Seviyeleri
200325 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Toplam Çap
    25.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Diyafram Halka 25.4 mm 20.5 mm TPE

DGB-13


Stok Seviyeleri
65870 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • İç Çap
    20.5 mm
  • Toplam Çap
    30.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Diyafram Halka 16.0 mm 11.0 mm TPE

DGB-7


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Toplam Çap
    19.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm