Menü Arama

Ferrit Manşonlar

Stokta

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
219 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Empedans 100 MHz Toplam Uzunluk Empedans 25 MHz Dış Yükseklik Azami Uyumlu Kablo Çapı Toplam Genişlik Satın Al
MSFC-4EX 28500 Stokta
156 Ω
24.8 mm
102 Ω
14.3 mm
5.0 mm
13.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
257 Ω
33.0 mm
170 Ω
18.0 mm
6.0 mm
16.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
219 Ω
33.0 mm
139 Ω
20.8 mm
8.5 mm
19.0 mm
8381 Stokta
250 Ω
33.0 mm
166 Ω
29.8 mm
10.5 mm
28.0 mm
2500 Stokta
91 Ω
43 Ω
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
138 Ω
16.0 mm
87 Ω
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
171 Ω
19.0 mm
107 Ω
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
163 Ω
20.0 mm
111 Ω
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
242 Ω
28.5 mm
143 Ω
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
51 Ω
4.0 mm
32 Ω
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
61 Ω
5.0 mm
37 Ω
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
66 Ω
38 Ω
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
101 Ω
15.8 mm
76 Ω
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
47 Ω
23 Ω
4385 Stokta
153 Ω
19.5 mm
98 Ω
1000 Stokta
116 Ω
78 Ω
297 Stokta
180 Ω
28.0 mm
122 Ω
5478 Stokta
115 Ω
17.0 mm
61 Ω
200 Stokta
135 Ω
80 Ω
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
324 Ω
242 Ω
  • / 11
Ferrit Manşon 5.0 mm 14.3 mm 22.8 mm 156 Ω Polyamide

MSFC-4EX


Stok Seviyeleri
28500 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    102 Ω
  • Empedans 100 MHz
    156 Ω
  • Toplam Genişlik
    13.2 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    5.0 mm
  • Dış Yükseklik
    14.3 mm
Ferrit Manşon 6.0 mm 18.0 mm 31.0 mm 257 Ω Polyamide

MSFC-5EX


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    170 Ω
  • Empedans 100 MHz
    257 Ω
  • Toplam Genişlik
    16.6 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    6.0 mm
  • Dış Yükseklik
    18.0 mm
Ferrit Manşon 8.5 mm 20.8 mm 31.0 mm 219 Ω Polyamide

MSFC-8KEX


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    139 Ω
  • Empedans 100 MHz
    219 Ω
  • Toplam Genişlik
    19.0 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    8.5 mm
  • Dış Yükseklik
    20.8 mm
Ferrit Manşon 10.5 mm 29.8 mm 31.0 mm 250 Ω Polyamide

MSFC-10-KEX


Stok Seviyeleri
8381 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    166 Ω
  • Empedans 100 MHz
    250 Ω
  • Toplam Genişlik
    28.0 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    10.5 mm
  • Dış Yükseklik
    29.8 mm
Silindirik Ferrit 6.7 mm 9.8 mm 13.5 mm 43 Ω 91 Ω K5B

RRH-98-67-135


Stok Seviyeleri
2500 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    43 Ω
  • Empedans 100 MHz
    91 Ω
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 5.0 mm 87 Ω 138 Ω K5B

RRH-110-50-160


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    87 Ω
  • Empedans 100 MHz
    138 Ω
  • Toplam Uzunluk
    16.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 6.99 mm 107 Ω 171 Ω K5B

RRH-149-70-190


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    107 Ω
  • Empedans 100 MHz
    171 Ω
  • Toplam Uzunluk
    19.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 7.0 mm 111 Ω 163 Ω K5B

RRH-160-70-200


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    111 Ω
  • Empedans 100 MHz
    163 Ω
  • Toplam Uzunluk
    20.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 8.3 mm 143 Ω 242 Ω K5B

RRH-175-83-285


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    143 Ω
  • Empedans 100 MHz
    242 Ω
  • Toplam Uzunluk
    28.5 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 1.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

RRH-30-10-40


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    32 Ω
  • Empedans 100 MHz
    51 Ω
  • Toplam Uzunluk
    4.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 1.3 mm 37 Ω 61 Ω K5B

RRH-35-13-50


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    37 Ω
  • Empedans 100 MHz
    61 Ω
  • Toplam Uzunluk
    5.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 6.0 mm 10.0 mm 10.0 mm 38 Ω 66 Ω K5B

RRH-100-60-100


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    38 Ω
  • Empedans 100 MHz
    66 Ω
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 3.3 mm 76 Ω 101 Ω K5B

RRH-64-33-158


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    76 Ω
  • Empedans 100 MHz
    101 Ω
  • Toplam Uzunluk
    15.8 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 6.0 mm 8.0 mm 9.0 mm 23 Ω 47 Ω K5B

RRH-80-60-90


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    23 Ω
  • Empedans 100 MHz
    47 Ω
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 5.0 mm 98 Ω 153 Ω K5B

RRH-95-50-195


Stok Seviyeleri
4385 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    98 Ω
  • Empedans 100 MHz
    153 Ω
  • Toplam Uzunluk
    19.5 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 7.0 mm 14.2 mm 15.0 mm 78 Ω 116 Ω K5B

RRH-142-70-150


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    78 Ω
  • Empedans 100 MHz
    116 Ω
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 8.0 mm 122 Ω 180 Ω K5B

RRH-153-80-280


Stok Seviyeleri
297 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    122 Ω
  • Empedans 100 MHz
    180 Ω
  • Toplam Uzunluk
    28.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 9.0 mm 61 Ω 115 Ω K5B

RRH-160-90-170


Stok Seviyeleri
5478 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    61 Ω
  • Empedans 100 MHz
    115 Ω
  • Toplam Uzunluk
    17.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 10.0 mm 18.0 mm 18.0 mm 80 Ω 135 Ω K5B

RRH-180-100-180


Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    80 Ω
  • Empedans 100 MHz
    135 Ω
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 6.3 mm 19.0 mm 35.0 mm 242 Ω 324 Ω K5B

RRH-190-63-350


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    242 Ω
  • Empedans 100 MHz
    324 Ω
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • GTIP Numarası
    8504901100