Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.
Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.
Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | En | Toplam Çap | İç Çap | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,2979 TL - 3,6643 TL | 3800 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
7,1526 TL - 7,9472 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.559 in
14.2 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
3,9952 TL - 4,439 TL | 2200 Stokta |
0.295 in
7.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
10,2864 TL - 11,4294 TL | 300 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
9,489 TL - 10,5433 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,5711 TL - 2,8569 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
1,7976 TL - 1,9973 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
34,4938 TL - 38,3264 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
1.417 in
36 mm
|
0.984 in
25 mm
|
||
30,0189 TL - 33,3543 TL | 2560 Stokta |
0.921 in
23.4 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
60,1004 TL - 66,7784 TL | 14946 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,5008 TL - 2,7788 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
138,9426 TL - 154,3806 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.504 in
12.8 mm
|
2.339 in
59.4 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
8,1493 TL - 9,0547 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
7,8831 TL - 8,759 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,3005 TL - 3,6673 TL | 123 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
5,7211 TL - 6,3569 TL | 28800 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
3,5012 TL - 3,8903 TL | 400 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,8452 TL - 5,3836 TL | 1384 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
6,5954 TL - 7,3282 TL | 1200 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
11,7155 TL - 13,0171 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin