Menü Arama

Ferrit Manşonlar

Stokta

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
220 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu En Toplam Çap İç Çap Satın Al
3,2979 TL - 3,6643 TL 3800 Stokta
7.0 mm
13.0 mm
7.0 mm
7,1526 TL - 7,9472 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.2 mm
15.8 mm
7.9 mm
3,9952 TL - 4,439 TL 2200 Stokta
7.5 mm
16.5 mm
9.2 mm
10,2864 TL - 11,4294 TL 300 Stokta
15.0 mm
18.0 mm
10.0 mm
9,489 TL - 10,5433 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
2,5711 TL - 2,8569 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
7.0 mm
3.5 mm
1,7976 TL - 1,9973 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
34,4938 TL - 38,3264 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 mm
36 mm
25 mm
30,0189 TL - 33,3543 TL 2560 Stokta
23.4 mm
19.2 mm
8.2 mm
60,1004 TL - 66,7784 TL 14946 Stokta
22.0 mm
23.0 mm
5.0 mm
2,5008 TL - 2,7788 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
138,9426 TL - 154,3806 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.8 mm
59.4 mm
34.8 mm
8,1493 TL - 9,0547 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 mm
16.5 mm
8.2 mm
7,8831 TL - 8,759 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
18.0 mm
10.0 mm
3,3005 TL - 3,6673 TL 123 Stokta
5.5 mm
13.0 mm
7.0 mm
5,7211 TL - 6,3569 TL 28800 Stokta
12.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
3,5012 TL - 3,8903 TL 400 Stokta
12.0 mm
12.5 mm
8.0 mm
4,8452 TL - 5,3836 TL 1384 Stokta
7.0 mm
14.0 mm
8.0 mm
6,5954 TL - 7,3282 TL 1200 Stokta
8.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
11,7155 TL - 13,0171 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
17.5 mm
9.5 mm
  • / 11
Toroid Ferrit 7.0 mm 13.0 mm 7.0 mm 32 Ω 56 Ω K5B

RT-130-70-70

Fiyat Aralığı
3,6643 TL - 3,2979 TL

Stok Seviyeleri
3800 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Toroid Ferrit Çekirdek
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    13.0 mm
  • En
    7.0 mm
  • Malzeme
    K5B
Toroid Ferrit 7.9 mm 15.8 mm 14.2 mm 79 Ω 121 Ω K5B

RT-159-79-143

Fiyat Aralığı
7,9472 TL - 7,1526 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Toroid Ferrit Çekirdek
  • İç Çap
    7.9 mm
  • Toplam Çap
    15.8 mm
  • En
    14.2 mm
  • Malzeme
    K5B
Toroid Ferrit 9.2 mm 16.5 mm 7.5 mm 35 Ω 70 Ω K5B

RT-165-92-75

Fiyat Aralığı
4,439 TL - 3,9952 TL

Stok Seviyeleri
2200 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Toroid Ferrit Çekirdek
  • İç Çap
    9.2 mm
  • Toplam Çap
    16.5 mm
  • En
    7.5 mm
  • Malzeme
    K5B
Toroid Ferrit 10.0 mm 18.0 mm 15.0 mm 69 Ω 123 Ω K5B

RT-180-100-150

Fiyat Aralığı
11,4294 TL - 10,2864 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Toroid Ferrit Çekirdek
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    18.0 mm
  • En
    15.0 mm
  • Malzeme
    K5B
Toroid Ferrit 10.0 mm 20.0 mm 8.0 mm 38 Ω 62 Ω K5B

RT-200-100-80

Fiyat Aralığı
10,5433 TL - 9,489 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Toroid Ferrit Çekirdek
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • En
    8.0 mm
  • Malzeme
    K5B
Toroid Ferrit 3.5 mm 7.0 mm 4.0 mm 23 Ω 46 Ω K5B

RT-70-35-40

Fiyat Aralığı
2,8569 TL - 2,5711 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Toroid Ferrit Çekirdek
  • İç Çap
    3.5 mm
  • Toplam Çap
    7.0 mm
  • En
    4.0 mm
  • Malzeme
    K5B
Toroid Ferrit 6.0 mm 8.0 mm 5.0 mm 15 Ω 36 Ω K5B

RT-80-60-50

Fiyat Aralığı
1,9973 TL - 1,7976 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Toroid Ferrit Çekirdek
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • En
    5.0 mm
  • Malzeme
    K5B
Toroid Ferrit 25 mm 36 mm 13.0 mm 39 Ω 84 Ω K5B

RT-360-250-127

Fiyat Aralığı
38,3264 TL - 34,4938 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tip
    Toroid Ferrite Core
  • İç Çap
    25 mm
  • Toplam Çap
    36 mm
  • En
    13.0 mm
Kasalı Ferrit 8.2 mm 19.2 mm 23.4 mm 75 Ω 160 Ω K5B

RRC-16-8-16-M

Fiyat Aralığı
33,3543 TL - 30,0189 TL

Stok Seviyeleri
2560 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Yuvarlak Bölünmüş Plastik Kılıflı Ferrit Çekirdek
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Toplam Çap
    19.2 mm
  • En
    23.4 mm
  • Malzeme
    K5B
Kasalı Ferrit 5.0 mm 23.0 mm 22.0 mm 50 Ω 105 Ω K5B

RRC-20-5-30-M

Fiyat Aralığı
66,7784 TL - 60,1004 TL

Stok Seviyeleri
14946 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Yuvarlak Bölünmüş Plastik Kılıflı Ferrit Çekirdek
  • İç Çap
    5.0 mm
  • Toplam Çap
    23.0 mm
  • En
    22.0 mm
  • Malzeme
    K5B
Toroid Ferrit 6.0 mm 8.0 mm 7.0 mm 20 Ω 42 Ω K5B

RT-80-60-70

Fiyat Aralığı
2,7788 TL - 2,5008 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Toroid Ferrit Çekirdek
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • En
    7.0 mm
  • Malzeme
    K5B
Toroid Ferrit 34.8 mm 59.4 mm 12.8 mm 58 Ω 118 Ω K5B

RT-594-348-128

Fiyat Aralığı
154,3806 TL - 138,9426 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Toroid Ferrit Çekirdek
  • İç Çap
    34.8 mm
  • Toplam Çap
    59.4 mm
  • En
    12.8 mm
  • Malzeme
    K5B
Toroid Ferrit 8.2 mm 16.5 mm 13.0 mm 70 Ω 125 Ω K5B

RT-165-82-130

Fiyat Aralığı
9,0547 TL - 8,1493 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Toroid Ferrit Çekirdek
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Toplam Çap
    16.5 mm
  • En
    13.0 mm
  • Malzeme
    K5B
Toroid Ferrit 10.0 mm 18.0 mm 10.0 mm 47 Ω 77 Ω K5B

RT-180-100-100

Fiyat Aralığı
8,759 TL - 7,8831 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Toroid Ferrit Çekirdek
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    18.0 mm
  • En
    10.0 mm
  • Malzeme
    K5B
Toroid Ferrit 7.0 mm 13.0 mm 5.5 mm 27 Ω 50 Ω K5B

RT-130-70-55

Fiyat Aralığı
3,6673 TL - 3,3005 TL

Stok Seviyeleri
123 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Toroid Ferrit Çekirdek
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    13.0 mm
  • En
    5.5 mm
  • Malzeme
    K5B
Toroid Ferrit 10.5 mm 15.0 mm 12.0 mm 37 Ω 62 Ω K5B

RT-150-105-120

Fiyat Aralığı
6,3569 TL - 5,7211 TL

Stok Seviyeleri
28800 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Toroid Ferrit Çekirdek
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Toplam Çap
    15.0 mm
  • En
    12.0 mm
  • Malzeme
    K5B
Toroid Ferrit 8.0 mm 12.5 mm 12.0 mm 36 Ω 58 Ω K5B

RT-125-80-120

Fiyat Aralığı
3,8903 TL - 3,5012 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Toroid Ferrit Çekirdek
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    12.5 mm
  • En
    12.0 mm
  • Malzeme
    K5B
Toroid Ferrit 8.0 mm 14.0 mm 7.0 mm 28 Ω 50 Ω K5B

RT-140-80-70

Fiyat Aralığı
5,3836 TL - 4,8452 TL

Stok Seviyeleri
1384 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Toroid Ferrit Çekirdek
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • En
    7.0 mm
  • Malzeme
    K5B
Toroid Ferrit 12.0 mm 16.0 mm 8.0 mm 26 Ω 48 Ω K5B

RT-160-120-80

Fiyat Aralığı
7,3282 TL - 6,5954 TL

Stok Seviyeleri
1200 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Toroid Ferrit Çekirdek
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • En
    8.0 mm
  • Malzeme
    K5B
Toroid Ferrit 9.5 mm 17.5 mm 15.0 mm 70 Ω 113 Ω K5B

RT-175-95-150

Fiyat Aralığı
13,0171 TL - 11,7155 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Toroid Ferrit Çekirdek
  • İç Çap
    9.5 mm
  • Toplam Çap
    17.5 mm
  • En
    15.0 mm
  • Malzeme
    K5B