Menü Arama

Ferrit Manşonlar

Stokta

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
220 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu En Toplam Çap İç Çap Satın Al
2,0702 TL - 2,3001 TL 8500 Stokta
5.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
9,6306 TL - 10,7006 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
15.8 mm
7.9 mm
2,4971 TL - 2,7744 TL 9500 Stokta
6.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
1,8919 TL - 2,1022 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
7.9 mm
3.0 mm
0,5001 TL - 0,5557 TL 13394 Stokta
6.0 mm
3.5 mm
1.2 mm
4,2302 TL - 4,7001 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
1,4997 TL - 1,6663 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
75,282 TL - 83,6466 TL 181 Stokta
31.0 mm
20.8 mm
134,4321 TL - 149,3689 TL 2850 Stokta
31.0 mm
29.8 mm
MSFC-4EX 46,0909 TL - 51,2121 TL 24000 Stokta
22.8 mm
14.3 mm
52,2364 TL - 58,0404 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.0 mm
18.0 mm
49,9318 TL - 55,4798 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.0 mm
20.8 mm
242,6673 TL - 242,6673 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
23.3 mm
3,807 TL - 4,23 TL 2500 Stokta
13.5 mm
9.8 mm
6.7 mm
64,0125 TL - 71,125 TL 168188 Stokta
32.5 mm
31.5 mm
47,8531 TL - 53,17 TL 2016 Stokta
33.0 mm
20.5 mm
51,1419 TL - 56,8242 TL 87264 Stokta
32.5 mm
25.5 mm
161,6232 TL - 179,5814 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.0 mm
29.8 mm
56,0773 TL - 62,308 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.0 mm
18.0 mm
82,9636 TL - 92,1819 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.0 mm
20.8 mm
  • / 11
Toroid Ferrit 6.0 mm 10.0 mm 5.0 mm 22 Ω 41 Ω K5B

RT-100-60-50

Fiyat Aralığı
2,3001 TL - 2,0702 TL

Stok Seviyeleri
8500 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Toroid Ferrit Çekirdek
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • En
    5.0 mm
  • Malzeme
    K5B
Silindirik Ferrit 7.9 mm 15.8 mm 16.0 mm 84 Ω 132 Ω K5B

RRH-158-79-160

Fiyat Aralığı
10,7006 TL - 9,6306 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Yekpare Ferrit Damar
  • İç Çap
    7.9 mm
  • Toplam Çap
    15.8 mm
  • En
    16.0 mm
  • Malzeme
    K5B
Toroid Ferrit 3.0 mm 10.0 mm 6.0 mm 50 Ω 82 Ω K5B

RT-100-30-60

Fiyat Aralığı
2,7744 TL - 2,4971 TL

Stok Seviyeleri
9500 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Toroid Ferrit Çekirdek
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • En
    6.0 mm
  • Malzeme
    K5B
Silindirik Ferrit 3.0 mm 7.9 mm 10.0 mm 68 Ω 108 Ω K5B

RRH-79-30-100

Fiyat Aralığı
2,1022 TL - 1,8919 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Yekpare Ferrit Damar
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Toplam Çap
    7.9 mm
  • En
    10.0 mm
  • Malzeme
    K5B
Silindirik Ferrit 1.2 mm 3.5 mm 6.0 mm 45 Ω 73 Ω K5B

RRH-35-12-60

Fiyat Aralığı
0,5557 TL - 0,5001 TL

Stok Seviyeleri
13394 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Yekpare Ferrit Damar
  • İç Çap
    1.2 mm
  • Toplam Çap
    3.5 mm
  • En
    6.0 mm
  • Malzeme
    K5B
Silindirik Ferrit 3.0 mm 6.0 mm 25.0 mm 120 Ω 175 Ω K5B

RRH-60-30-250

Fiyat Aralığı
4,7001 TL - 4,2302 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Yekpare Ferrit Damar
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Toplam Çap
    6.0 mm
  • En
    25.0 mm
  • Malzeme
    K5B
Silindirik Ferrit 1.5 mm 5.0 mm 11.0 mm 84 Ω 119 Ω K5B

RRH-50-15-110

Fiyat Aralığı
1,6663 TL - 1,4997 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Yekpare Ferrit Damar
  • İç Çap
    1.5 mm
  • Toplam Çap
    5.0 mm
  • En
    11.0 mm
  • Malzeme
    K5B
Kasalı Ferrit 7.0 mm 20.8 mm 31.0 mm 214 Ω Polyamide

MSFC-6-KEX

Fiyat Aralığı
83,6466 TL - 75,282 TL

Stok Seviyeleri
181 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Açık/Kapalı Plastik Kasalı, Yuvarlak Kablo Parazit Giderme Damarı
  • Toplam Çap
    20.8 mm
  • En
    31.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Kasalı Ferrit 13.5 mm 29.8 mm 31.0 mm 252 Ω Polyamide

MSFC-13-KEX

Fiyat Aralığı
149,3689 TL - 134,4321 TL

Stok Seviyeleri
2850 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Açık/Kapalı Plastik Kasalı, Yuvarlak Kablo Parazit Giderme Damarı
  • Toplam Çap
    29.8 mm
  • En
    31.0 mm
  • GTIP Numarası
    8547900000
Kasalı Ferrit 5.0 mm 14.3 mm 22.8 mm 156 Ω Polyamide

MSFC-4EX

Fiyat Aralığı
51,2121 TL - 46,0909 TL

Stok Seviyeleri
24000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Açık/Kapalı Plastik Kasalı, Yuvarlak Kablo Parazit Giderme Damarı
  • Toplam Çap
    14.3 mm
  • En
    22.8 mm
  • GTIP Numarası
    8547900000
Kasalı Ferrit 6.0 mm 18.0 mm 31.0 mm 257 Ω Polyamide

MSFC-5EX

Fiyat Aralığı
58,0404 TL - 52,2364 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Açık/Kapalı Plastik Kasalı, Yuvarlak Kablo Parazit Giderme Damarı
  • Toplam Çap
    18.0 mm
  • En
    31.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Kasalı Ferrit 8.5 mm 20.8 mm 31.0 mm 195 Ω Polyamide

MSFC-8KEA

Fiyat Aralığı
55,4798 TL - 49,9318 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Açık/Kapalı Plastik Kasalı, Yuvarlak Kablo Parazit Giderme Damarı
  • Toplam Çap
    20.8 mm
  • En
    31.0 mm
  • GTIP Numarası
    8547900000
Yuvarlak Ferrit Manşon - Plastik Gövde (L) (W) 225 Ω

MTFC20-10-10

Fiyat Aralığı
242,6673 TL - 242,6673 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Yuvarlak Bölünmüş Plastik Kılıflı Ferrit Çekirdek
  • Toplam Çap
    23.3 mm
  • En
    12.7 mm
  • Malzeme
    PA
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 6.7 mm 9.8 mm 13.5 mm 43 Ω 91 Ω K5B

RRH-98-67-135

Fiyat Aralığı
4,23 TL - 3,807 TL

Stok Seviyeleri
2500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • İç Çap
    6.7 mm
  • Toplam Çap
    9.8 mm
  • En
    13.5 mm
  • Malzeme
    K5B
Ferrit Manşon (ID) 31.5 mm (OD) 32.5 mm 150 Ω 250 Ω A5

RKCF-13-A5

Fiyat Aralığı
71,125 TL - 64,0125 TL

Stok Seviyeleri
168188 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Kare Bölünmüş Plastik Kılıflı Ferrit Çekirdek
  • Toplam Çap
    31.5 mm
  • En
    32.5 mm
  • Malzeme
    A5
  • GTIP Numarası
    8547900000
Ferrit Manşon (ID) 20.5 mm (OD) 33.0 mm 130 Ω 260 Ω A5

RKCF-08-A5

Fiyat Aralığı
53,17 TL - 47,8531 TL

Stok Seviyeleri
2016 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Kare Bölünmüş Plastik Kılıflı Ferrit Çekirdek
  • Toplam Çap
    20.5 mm
  • En
    33.0 mm
  • Malzeme
    A5
  • GTIP Numarası
    8547900000
Ferrit Manşon (ID) 25.5 mm (OD) 32.5 mm 130 Ω 240 Ω A5

RKCF-10-A5

Fiyat Aralığı
56,8242 TL - 51,1419 TL

Stok Seviyeleri
87264 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Kare Bölünmüş Plastik Kılıflı Ferrit Çekirdek
  • Toplam Çap
    25.5 mm
  • En
    32.5 mm
  • Malzeme
    A5
  • GTIP Numarası
    8547900000
Kasalı Ferrit 10.5 mm 29.8 mm 31.0 mm 250 Ω Polyamide

MSFC-10-KEX

Fiyat Aralığı
179,5814 TL - 161,6232 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Açık/Kapalı Plastik Kasalı, Yuvarlak Kablo Parazit Giderme Damarı
  • Toplam Çap
    29.8 mm
  • En
    31.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Kasalı Ferrit 6.0 mm 18.0 mm 31.0 mm 244 Ω Polyamide

MSFC-5EA

Fiyat Aralığı
62,308 TL - 56,0773 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Açık/Kapalı Plastik Kasalı, Yuvarlak Kablo Parazit Giderme Damarı
  • Toplam Çap
    18.0 mm
  • En
    31.0 mm
  • GTIP Numarası
    8547900000
Kasalı Ferrit 8.5 mm 20.8 mm 31.0 mm 219 Ω Polyamide

MSFC-8KEX

Fiyat Aralığı
92,1819 TL - 82,9636 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Açık/Kapalı Plastik Kasalı, Yuvarlak Kablo Parazit Giderme Damarı
  • Toplam Çap
    20.8 mm
  • En
    31.0 mm
  • GTIP Numarası
    8547900000