Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.
Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.
Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | En | Toplam Çap | İç Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
| 1000 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|||
| 4385 Stokta |
0.768 in
19.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 162800 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||
| 3672 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
| 4454 Stokta |
1.122 in
28.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.142 in
29.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 110 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.492 in
12.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.122 in
28.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| RRH-120-56-200 | 990 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 825 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin