Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.
Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.
Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Empedans 100 MHz | Toplam Uzunluk | Empedans 25 MHz | Dış Yükseklik | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294280 Stokta |
105 Ω
|
|
50 Ω
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
|||
| 1740 Stokta |
140 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
83 Ω
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
77 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
47 Ω
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
52 Ω
|
|
33 Ω
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
42 Ω
|
|
22 Ω
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
260 Ω
|
|
150 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
|||
| 2645 Stokta |
560 Ω
|
|
270 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|||
| 39080 Stokta |
225 Ω
|
|
140 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
|||
| 34476 Stokta |
190 Ω
|
|
120 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
|||
| 3400 Stokta |
69 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
29 Ω
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
125 Ω
|
0.512 in
13.0 mm
|
70 Ω
|
|
|
|
|||
| 1400 Stokta |
54 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
30 Ω
|
|
|
|
|||
| 600 Stokta |
82 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
50 Ω
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
51 Ω
|
0.217 in
5.5 mm
|
31 Ω
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
46 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
23 Ω
|
|
|
|
|||
| 8500 Stokta |
49 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
26 Ω
|
|
|
|
|||
| 11000 Stokta |
44 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
24 Ω
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
37 Ω
|
0.118 in
3.0 mm
|
17 Ω
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
47 Ω
|
0.189 in
4.8 mm
|
22 Ω
|
|
|
|
|||
| 680 Stokta |
180 Ω
|
|
115 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin