Menü Arama

Ferrit Manşonlar

Stokta

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
219 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Empedans 100 MHz Toplam Uzunluk Empedans 25 MHz Dış Yükseklik Azami Uyumlu Kablo Çapı Toplam Genişlik Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
36 Ω
5.0 mm
15 Ω
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
84 Ω
13.0 mm
39 Ω
1120 Stokta
160 Ω
75 Ω
23.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40 Ω
3.0 mm
21 Ω
9 Stokta
64 Ω
8.0 mm
38 Ω
74048 Stokta
158 Ω
93 Ω
12.0 mm
28800 Stokta
62 Ω
12.0 mm
37 Ω
72 Stokta
100 Ω
45 Ω
33.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
118 Ω
58 Ω
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
57 Ω
33 Ω
1000 Stokta
190 Ω
120 Ω
20.0 mm
150 Stokta
102 Ω
54 Ω
9900 Stokta
140 Ω
90 Ω
22.0 mm
1260 Stokta
68 Ω
28 Ω
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
57 Ω
6.0 mm
33 Ω
28 Stokta
207 Ω
97 Ω
20.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50 Ω
26 Ω
1200 Stokta
58 Ω
33 Ω
700 Stokta
95 Ω
13.0 mm
59 Ω
600 Stokta
119 Ω
14.27 mm
70 Ω
  • / 11
Toroid Ferrit 6.0 mm 15 Ω 36 Ω K5B

RT-80-60-50


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    15 Ω
  • Empedans 100 MHz
    36 Ω
  • Toplam Uzunluk
    5.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Toroid Ferrit 25.0 mm 39 Ω 84 Ω K5B

RT-360-250-127


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    39 Ω
  • Empedans 100 MHz
    84 Ω
  • Toplam Uzunluk
    13.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Kasalı Ferrit 8.2 mm 75 Ω 160 Ω

RRC-16-8-16-M


Stok Seviyeleri
1120 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    75 Ω
  • Empedans 100 MHz
    160 Ω
  • Dış Yükseklik
    23.4 mm
  • Kılıf Malzemesi
    Nylon 6/6
  • Ferrit Malzeme
    K5B
Toroid Ferrit 3.0 mm 21 Ω 40 Ω K5B

RT-60-30-30


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    21 Ω
  • Empedans 100 MHz
    40 Ω
  • Toplam Uzunluk
    3.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Toroid Ferrit 5.0 mm 38 Ω 64 Ω K5B

RT-90-50-80


Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    38 Ω
  • Empedans 100 MHz
    64 Ω
  • Toplam Uzunluk
    8.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Kasalı Ferrit 5.0 mm 93 Ω 158 Ω

RRC-10-5-20-M


Stok Seviyeleri
74048 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    93 Ω
  • Empedans 100 MHz
    158 Ω
  • Dış Yükseklik
    12.0 mm
  • Kılıf Malzemesi
    Nylon 6/6
  • Ferrit Malzeme
    K5B
Toroid Ferrit 10.5 mm 37 Ω 62 Ω K5B

RT-150-105-120


Stok Seviyeleri
28800 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    37 Ω
  • Empedans 100 MHz
    62 Ω
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Kasalı Ferrit 15.0 mm 45 Ω 100 Ω

RRC-25-15-12-M


Stok Seviyeleri
72 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    45 Ω
  • Empedans 100 MHz
    100 Ω
  • Dış Yükseklik
    33.0 mm
  • Kılıf Malzemesi
    Nylon 6/6
  • Ferrit Malzeme
    K5B
Toroid Ferrit 34.8 mm 59.4 mm 12.8 mm 58 Ω 118 Ω K5B

RT-594-348-128


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    58 Ω
  • Empedans 100 MHz
    118 Ω
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • GTIP Numarası
    8504901100
Toroid Ferrit 4.0 mm 7.9 mm 7.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

RT-79-40-70


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    33 Ω
  • Empedans 100 MHz
    57 Ω
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • GTIP Numarası
    8504901100
Kasalı Ferrit 9.5 mm 120 Ω 190 Ω

RRC-16-9-28-M1


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    120 Ω
  • Empedans 100 MHz
    190 Ω
  • Dış Yükseklik
    20.0 mm
  • Kılıf Malzemesi
    Nylon 6/6
  • Ferrit Malzeme
    K5B
Toroid Ferrit 10.0 mm 19.0 mm 10.0 mm 54 Ω 102 Ω K5B

RT-190-100-100


Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    54 Ω
  • Empedans 100 MHz
    102 Ω
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • GTIP Numarası
    8504901100
Kasalı Ferrit 13.5 mm 90 Ω 140 Ω

RRC-20-13-30-M


Stok Seviyeleri
9900 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    90 Ω
  • Empedans 100 MHz
    140 Ω
  • Dış Yükseklik
    22.0 mm
  • Kılıf Malzemesi
    Nylon 6/6
  • Ferrit Malzeme
    K5B
Toroid Ferrit 10.0 mm 20.0 mm 5.0 mm 28 Ω 68 Ω K5B

RT-200-100-50


Stok Seviyeleri
1260 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    28 Ω
  • Empedans 100 MHz
    68 Ω
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • GTIP Numarası
    8504901100
Toroid Ferrit 4.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

RT-80-40-60


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    33 Ω
  • Empedans 100 MHz
    57 Ω
  • Toplam Uzunluk
    6.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Kasalı Ferrit 11.0 mm 97 Ω 207 Ω

RRC-17-11-28-M


Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    97 Ω
  • Empedans 100 MHz
    207 Ω
  • Dış Yükseklik
    20.5 mm
  • Kılıf Malzemesi
    Nylon 6/6
  • Ferrit Malzeme
    K5B
Toroid Ferrit 8.0 mm 14.0 mm 5.0 mm 26 Ω 50 Ω K5B

RT-140-80-50


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    26 Ω
  • Empedans 100 MHz
    50 Ω
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • GTIP Numarası
    8504901100
Toroid Ferrit 12.0 mm 16.0 mm 15.0 mm 33 Ω 58 Ω K5B

RT-160-120-150


Stok Seviyeleri
1200 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    33 Ω
  • Empedans 100 MHz
    58 Ω
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • GTIP Numarası
    8504901100
Toroid Ferrit 9.5 mm 59 Ω 95 Ω K5B

RT-175-95-127


Stok Seviyeleri
700 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    59 Ω
  • Empedans 100 MHz
    95 Ω
  • Toplam Uzunluk
    13.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Toroid Ferrit 10.16 mm 18.6 mm 14.2 mm 70 Ω 119 Ω K5B

RT-187-102-143


Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    70 Ω
  • Empedans 100 MHz
    119 Ω
  • Toplam Uzunluk
    14.27 mm
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • GTIP Numarası
    8504901100