Flat cables Clips are designed to clamp and organise flat cables in place preventing tangles, and maintaining a clean cable system. They feature a low profile minimizing their visibility and ensuring sleek and discreet appearance. Used in electronics, computer systems, and home entertainment setups.
Easy and quick to install providing a secure attachment to walls, or desks. If looking for a flat base, you can choose between glue or adhesive mounting method options.The adhesive element of the product has a shelf life of 1 Year from date of shipping.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Yükseklik | Kelepçe Kol Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49300 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||
| 50000 Stokta |
|
|
|||
| 252000 Stokta |
0.106 in
2.7 mm
|
|
|||
| 260424 Stokta |
|
|
|||
| 104000 Stokta |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| 797931 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|||
| 34000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.42 in
10.67 mm
|
|||
| 756 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
|||
| 600100 Stokta |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
0.88 in
22.35 mm
|
|||
| 713 Stokta |
0.181 in
4.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||
| 233624 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
|
|||
| 1401293 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
|
|||
| 75000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.88 in
22.35 mm
|
|||
| 264911 Stokta |
0.181 in
4.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin