Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.
These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.
Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.
Series Code :SR1730
Seri Kodu: SR1730
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Uyumlu Kablo Şekli | Azami Pano Kalınlığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120140 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
Çift
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
| 63000 Stokta |
0.654 in
16.6 mm
|
Round
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 9300 Stokta |
|
|
|
|||
| 447040 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Çift
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 10605 Stokta |
|
Flat
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 145440 Stokta |
0.508 in
12.9 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 23540 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 53190 Stokta |
0.764 in
19.4 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 951 Stokta |
|
Flat
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 279630 Stokta |
|
Round
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 90041 Stokta |
0.508 in
12.9 mm
|
Round
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 5458 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 28768 Stokta |
|
Round
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 73108 Stokta |
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
Çift
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 125028 Stokta |
0.508 in
12.9 mm
|
Round
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 38266 Stokta |
0.764 in
19.4 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 16000 Stokta |
0.508 in
12.9 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 143802 Stokta |
|
Round
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin