Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burçlar

Stokta

Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.

These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.

Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Series Code :SR1730

Seri Kodu: SR1730

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
85 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Uyumlu Kablo Şekli Azami Pano Kalınlığı Satın Al
4,6966 TL - 4,6966 TL 99541 Stokta
12.9 mm
Round
4.0 mm
11,8351 TL - 14,6112 TL 5458 Stokta
15.9 mm
Round
1.6 mm
6,1613 TL - 6,1613 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
4,4369 TL - 4,4369 TL 61608 Stokta
9.5 mm
Çift
1.6 mm
2,7442 TL - 2,7442 TL 2470 Stokta
Flat
5,8984 TL - 5,8984 TL 60224 Stokta
13.0 mm
Round
2.5 mm
11,145 TL - 11,145 TL 29880 Stokta
19.7 mm
Round
3.2 mm
7,3704 TL - 7,3704 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.3 mm
Çift
3.5 mm
4,805 TL - 4,805 TL 60172 Stokta
Round
4,7731 TL - 4,7731 TL 139406 Stokta
12.9 mm
Round
2.5 mm
10,8461 TL - 10,8461 TL 61830 Stokta
15.9 mm
Round
1.6 mm
13,6532 TL - 13,6532 TL 7424 Stokta
22.2 mm
Round
3.2 mm
27,9615 TL - 27,9615 TL 37665 Stokta
22.2 mm
Round
1.6 mm
3,2363 TL - 3,8128 TL 104370 Stokta
2,5283 TL - 2,9835 TL 7007 Stokta
11.0 mm
Çift
1.2 mm
7,2416 TL - 7,2416 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.9 mm
Round
1.6 mm
17,476 TL - 17,476 TL 53190 Stokta
19.4 mm
Round
1.6 mm
465701 9,2732 TL - 9,2732 TL 1289 Stokta
Flat
11,3553 TL - 11,3553 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2,7442 TL - 2,7442 TL 109320 Stokta
Round
  • / 5
Gerilim Azaltıcı Burç Round 6.4 - 7.4 mm PA Black

465752

Fiyat Aralığı
4,6966 TL - 4,6966 TL

Stok Seviyeleri
99541 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    6.4 - 7.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    4.0 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 7.6 mm PA White

465783

Fiyat Aralığı
14,6112 TL - 11,8351 TL

Stok Seviyeleri
5458 Stokta
Özellikler
  • Renk
    White
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    7.6 mm
  • Kafa Uzunluğu
    15.9 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 9.2 - 10.5 mm PA66 Black

SRB-R-9

Fiyat Aralığı
6,1613 TL - 6,1613 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Gerilim Azaltıcı Burç Çift 2.3 x 4.5 ile 2.8 x 5.3 mm PA Black

497648

Fiyat Aralığı
4,4369 TL - 4,4369 TL

Stok Seviyeleri
61608 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Çift
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Kafa Uzunluğu
    9.5 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Flat 3.0 x 5.6 mm PA66 Black

SRB-D-3

Fiyat Aralığı
2,7442 TL - 2,7442 TL

Stok Seviyeleri
2470 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Flat
  • Malzeme
    PA66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Gerilim Azaltıcı Burç Round 6.2 - 7,4 mm PA Black

497638

Fiyat Aralığı
5,8984 TL - 5,8984 TL

Stok Seviyeleri
60224 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    6.2 - 7.4 mm
  • Kafa Uzunluğu
    13.0 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 9.2 - 10.5 mm PA Black

497647

Fiyat Aralığı
11,145 TL - 11,145 TL

Stok Seviyeleri
29880 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    9.2 - 10.5 mm
  • Kafa Uzunluğu
    19.7 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Çift 6.0 x 10.4 mm PA Black

497640

Fiyat Aralığı
7,3704 TL - 7,3704 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Çift
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    6.0 x 10.4 mm
  • Kafa Uzunluğu
    14.3 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 8,26 mm PA66 Black

SRB-R-6

Fiyat Aralığı
4,805 TL - 4,805 TL

Stok Seviyeleri
60172 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Gerilim Azaltıcı Burç Round 5.6 - 6.3 mm PA Black

465746

Fiyat Aralığı
4,7731 TL - 4,7731 TL

Stok Seviyeleri
139406 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    5.6 - 6.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    2.5 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 8.2 - 9.2 mm PA White

465775

Fiyat Aralığı
10,8461 TL - 10,8461 TL

Stok Seviyeleri
61830 Stokta
Özellikler
  • Renk
    White
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    8.2 - 9.2 mm
  • Kafa Uzunluğu
    15.9 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 9.4 - 11.0 mm PA Black

465790

Fiyat Aralığı
13,6532 TL - 13,6532 TL

Stok Seviyeleri
7424 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    9.4 - 11.0 mm
  • Kafa Uzunluğu
    22.2 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 13.5 - 15.2 mm PA Black

465794

Fiyat Aralığı
27,9615 TL - 27,9615 TL

Stok Seviyeleri
37665 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    13.5 - 15.2 mm
  • Kafa Uzunluğu
    22.2 mm
Gerilim Azaltıcı Burç 3.8 mm x 7.1 mm Nylon 6/6 Black

465716

Fiyat Aralığı
3,8128 TL - 3,2363 TL

Stok Seviyeleri
104370 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Kablo Boyutu
    3.8 x 7.1 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Gerilim Azaltıcı Burç Çift 3.0 - 5.6 mm PA Black

465724

Fiyat Aralığı
2,9835 TL - 2,5283 TL

Stok Seviyeleri
7007 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Çift
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    3.0 - 5.6 mm
  • Kafa Uzunluğu
    11.0 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 8.2 - 9.2 mm PA Black

465774

Fiyat Aralığı
7,2416 TL - 7,2416 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    8.2 - 9.2 mm
  • Kafa Uzunluğu
    15.9 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 9.1 - 10.9 mm PA White

465789

Fiyat Aralığı
17,476 TL - 17,476 TL

Stok Seviyeleri
53190 Stokta
Özellikler
  • Renk
    White
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    9.1 - 10.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Flat 3.0 x 5.6 mm - 4.1 x 7.6 mm PA66 Black

465701

Fiyat Aralığı
9,2732 TL - 9,2732 TL

Stok Seviyeleri
1289 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Flat
  • Malzeme
    PA66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Gerilim Azaltıcı Burç PA Black

XSRBS01-01

Fiyat Aralığı
11,3553 TL - 11,3553 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PA
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Toplam Genişlik
    18.3 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Gerilim Azaltıcı Burç Round 6,35 mm PA66 Black

SRB-R-5

Fiyat Aralığı
2,7442 TL - 2,7442 TL

Stok Seviyeleri
109320 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790