Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
The Twist Ties are easy to use; simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Genişliği | Taban Uzunluğu | Delik Boyutu | Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2840 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|
|||
| 101300 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
|
|
|||
| 11781 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
İtmeli
|
|||
| 152000 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
İtmeli
|
|||
| 159968 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
|
İtmeli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
|||
| 92484 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
Yapışkan
|
|||
| 78850 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
Yapışkan
|
|||
| 1041437 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
Yapışkan
|
|||
| 170720 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
Yapışkan
|
|||
| 52991 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
|||
| 32708 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
|||
| 68731 Stokta |
|
|
|
|
|
|||
| 1258596 Stokta |
|
|
|
|
|
|||
| 193700 Stokta |
|
|
|
|
|
|||
| 83930 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
İtmeli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.559 in
14.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin