Menü Arama

İtmeli Perçinler - Yük Dağıtıcı Perçinler

Stokta

Spreading Rivets are a type of rivet that provides a fast, economical and permanent fastening solution. Spreading Rivets are installed by placing the rivet body into a panel hole and pushing the pre-assembled plunger downwards into the assembly. The rivet expands in the application, providing a secure and tight fit. These rivets provide solid connections by means of blind side fixing.

Our range features a choice of material options that include; Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). This rivet range offers good electrical insulation, and also corrosion resistance.

Available to buy separately is a Rivet Hand Tool that offers faster fixing for these Spreading Rivets, and is the recommended application method.

  • Colours: Black, Grey, Natural and White
  • UL94 V0, UL94 V1 and UL94 V2 flame rated options


Series Code :SR1963

Seri Kodu: SR1963

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
93 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
5,152 TL - 5,152 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
Grey
Nylon
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
11,4604 TL - 11,4604 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
Black
Nylon
2.0 mm
9.7 mm
3.0 - 7.0 mm
5,4042 TL - 5,4042 TL 37077 Stokta
4.8 mm
White
Nylon
3.3 mm
9.9 mm
1.3 - 3.0 mm
9,3156 TL - 9,3156 TL 6848 Stokta
6.0 mm
Grey
Nylon
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
9,4522 TL - 9,4522 TL 78846 Stokta
4.8 mm
Grey
Nylon
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
4,9732 TL - 4,9732 TL 460840 Stokta
4.1 mm
Black
Nylon
2.3 mm
7.9 mm
2.5 - 3.6 mm
4,5105 TL - 4,5105 TL 50 Stokta
5.1 mm
Black
Nylon
2.8 mm
9.4 mm
4.1 - 5.1 mm
5,4042 TL - 5,4042 TL 464670 Stokta
4.8 mm
Black
Nylon
3.3 mm
9.9 mm
1.3 - 3.0 mm
4,5105 TL - 4,5105 TL 4992 Stokta
5.1 mm
White
Nylon
2.8 mm
9.4 mm
3.0 - 4.1 mm
10,2197 TL - 10,2197 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Black
Nylon
4.7 mm
11.1 mm
1.5 - 6.4 mm
4,5105 TL - 4,5105 TL 15690 Stokta
5.1 mm
White
Nylon
2.8 mm
9.4 mm
4.1 - 5.1 mm
9,4522 TL - 9,4522 TL 71352 Stokta
6.4 mm
Natural
Nylon
4.7 mm
11.1 mm
1.5 - 6.4 mm
2,9124 TL - 2,9124 TL 165327 Stokta
4.0 mm
White
Nylon
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
5,0888 TL - 5,0888 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.1 mm
White
Nylon
2.8 mm
9.4 mm
5.1 - 6.1 mm
2,2394 TL - 2,2394 TL 723 Stokta
3.0 mm
White
Nylon
1.3 mm
5.0 mm
1.0 - 4.0 mm
5,4674 TL - 5,4674 TL 132948 Stokta
6.1 mm
Black
PE
1.5 mm
10.9 mm
2.5 - 4.1 mm
7,465 TL - 7,465 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
Black
Nylon
1.6 mm
7.1 mm
1.0 - 9.5 mm
17,0329 TL - 17,0329 TL 263024 Stokta
7.1 mm
White
Nylon
2.5 mm
17.0 mm
4.0 - 12.0 mm
5,152 TL - 5,152 TL 689388 Stokta
7.0 mm
White
Nylon
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
3,0911 TL - 3,0911 TL 1327619 Stokta
5.0 mm
Black
Nylon
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
  • / 5
N/A Dağıtıcı 2.5 mm 9.0 mm (PT)

093016026102

Fiyat Aralığı
5,152 TL - 5,152 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.8 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 9.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 3.0 mm 7.0 mm (PT)

PPR-93-14B

Fiyat Aralığı
11,4604 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 7.0 mm
  • Kafa Çapı
    9.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
N/A Dağıtıcı 1.3 mm 3.0 mm (PT)

PPR-4850W

Fiyat Aralığı
5,4042 TL - 5,4042 TL

Stok Seviyeleri
37077 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.1 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.3 - 3.0 mm
  • Kafa Çapı
    9.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
N/A Dağıtıcı 3.0 mm 7.0 mm (PT)

093002426102

Fiyat Aralığı
9,3156 TL - 9,3156 TL

Stok Seviyeleri
6848 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 7.0 mm
  • Kafa Çapı
    11.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
N/A Dağıtıcı 4.0 mm 8.7 mm (PT)

093000826102

Fiyat Aralığı
9,4522 TL - 9,4522 TL

Stok Seviyeleri
78846 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 8.7 mm
  • Kafa Çapı
    7.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 2.5 mm 3.6 mm (PT)

PPR-4050B

Fiyat Aralığı
4,9732 TL - 4,9732 TL

Stok Seviyeleri
460840 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.1 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 3.6 mm
  • Kafa Çapı
    7.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.3 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 4.1 mm 5.1 mm (PT)

PPR-5070B

Fiyat Aralığı
4,5105 TL - 4,5105 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.1 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.1 - 5.1 mm
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 1.3 mm 3.0 mm (PT)

PPR-4850B

Fiyat Aralığı
5,4042 TL - 5,4042 TL

Stok Seviyeleri
464670 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.1 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.3 - 3.0 mm
  • Kafa Çapı
    9.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
N/A Dağıtıcı 3.0 mm 4.1 mm (PT)

PPR-5060W

Fiyat Aralığı
4,5105 TL - 4,5105 TL

Stok Seviyeleri
4992 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.1 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 4.1 mm
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
N/A Dağıtıcı 1.5 mm 6.4 mm (PT)

PPR-9B

Fiyat Aralığı
10,2197 TL - 10,2197 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.3 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 6.4 mm
  • Kafa Çapı
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
N/A Dağıtıcı 4.1 mm 5.1 mm (PT)

PPR-5070W

Fiyat Aralığı
4,5105 TL - 4,5105 TL

Stok Seviyeleri
15690 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.1 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.1 - 5.1 mm
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 1.5 mm 6.4 mm (PT)

PPR-9

Fiyat Aralığı
9,4522 TL - 9,4522 TL

Stok Seviyeleri
71352 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.3 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 6.4 mm
  • Kafa Çapı
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
İtmeli Perçin 4.0 mm 1.5 mm 6.0 mm Nylon White

093013011302

Fiyat Aralığı
2,9124 TL - 2,9124 TL

Stok Seviyeleri
165327 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.9 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 6.0 mm
  • Kafa Çapı
    6.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
N/A Dağıtıcı 5.1 mm 6.1 mm (PT)

PPR-5080W

Fiyat Aralığı
5,0888 TL - 5,0888 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.1 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.1 - 6.1 mm
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
N/A Dağıtıcı 1.0 mm 4.0 mm (PT)

093011011302

Fiyat Aralığı
2,2394 TL - 2,2394 TL

Stok Seviyeleri
723 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.7 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 4.0 mm
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 2.5 mm 4.1 mm (PT)

PPR-6060B

Fiyat Aralığı
5,4674 TL - 5,4674 TL

Stok Seviyeleri
132948 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.1 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 4.1 mm
  • Kafa Çapı
    10.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 1.0 mm 9.5 mm (PT)

PPR-5B

Fiyat Aralığı
7,465 TL - 7,465 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.7 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 9.5 mm
  • Kafa Çapı
    7.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
İtmeli Perçin 7.1 mm 4.0 mm 12.0 mm Nylon White

093001811302

Fiyat Aralığı
17,0329 TL - 17,0329 TL

Stok Seviyeleri
263024 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    17.5 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 12.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
İtmeli Perçin 7.0 mm 2.5 mm 9.0 mm Nylon White

093016011302

Fiyat Aralığı
5,152 TL - 5,152 TL

Stok Seviyeleri
689388 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.8 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 9.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
N/A Dağıtıcı 1.5 mm 7.0 mm (PT)

093014059902

Fiyat Aralığı
3,0911 TL - 3,0911 TL

Stok Seviyeleri
1327619 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.2 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 7.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm