Menü Arama

İtmeli Perçinler - Yük Dağıtıcı Perçinler

Stokta

Spreading Rivets are a type of rivet that provides a fast, economical and permanent fastening solution. Spreading Rivets are installed by placing the rivet body into a panel hole and pushing the pre-assembled plunger downwards into the assembly. The rivet expands in the application, providing a secure and tight fit. These rivets provide solid connections by means of blind side fixing.

Our range features a choice of material options that include; Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). This rivet range offers good electrical insulation, and also corrosion resistance.

Available to buy separately is a Rivet Hand Tool that offers faster fixing for these Spreading Rivets, and is the recommended application method.

  • Colours: Black, Grey, Natural and White
  • UL94 V0, UL94 V1 and UL94 V2 flame rated options


Series Code :SR1963

Seri Kodu: SR1963

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
93 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
6,3085 TL - 6,3085 TL 9990 Stokta
8.0 mm
Grey
Nylon
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
12,6169 TL - 12,6169 TL 998 Stokta
5.0 mm
Natural
Nylon
2.0 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
17,0329 TL - 17,0329 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.1 mm
Grey
Nylon
2.5 mm
17.0 mm
4.0 - 12.0 mm
2,9124 TL - 2,9124 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
Grey
Nylon
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
5,0888 TL - 5,0888 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.1 mm
White
Nylon
2.8 mm
9.4 mm
5.1 - 6.1 mm
17,0329 TL - 17,0329 TL 263024 Stokta
7.1 mm
White
Nylon
2.5 mm
17.0 mm
4.0 - 12.0 mm
5,152 TL - 5,152 TL 689388 Stokta
7.0 mm
White
Nylon
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
5,4674 TL - 5,4674 TL 132948 Stokta
6.1 mm
Black
PE
1.5 mm
10.9 mm
2.5 - 4.1 mm
2,2394 TL - 2,2394 TL 723 Stokta
3.0 mm
White
Nylon
1.3 mm
5.0 mm
1.0 - 4.0 mm
3,4907 TL - 3,4907 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
White
Nylon
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
2,9124 TL - 2,9124 TL 165327 Stokta
4.0 mm
White
Nylon
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
4,2056 TL - 4,2056 TL 88244 Stokta
6.0 mm
White
Nylon
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
1,9777 TL - 2,4419 TL 1079 Stokta
4.0 mm
Natural
Nylon
1.3 mm
5.5 mm
5.5 - 9.7 mm
2,8481 TL - 3,5162 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.7 mm
Natural
Nylon
1.9 mm
11.1 mm
3.2 - 7.9 mm
2,693 TL - 3,3248 TL 153323 Stokta
4.8 mm
Natural
Nylon
2 mm
7.1 mm
9.5 - 12.7 mm
2,9022 TL - 3,5831 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
Natural
Nylon
2.8 mm
15.8 mm
2.4 - 6.4 mm
1,1126 TL - 1,3735 TL 2000 Stokta
5.7 mm
Natural
Nylon
2 mm
9.6 mm
3.2 - 7.9 mm
1,9211 TL - 2,3245 TL 205073 Stokta
4.1 mm
Black
Nylon
1.3 mm
9.5 mm
5.5 - 7.9 mm
3,2046 TL - 3,2046 TL 5470308 Stokta
4.7 mm
Black
Nylon
1.9 mm
7.1 mm
7.9 - 11.2 mm
9,4207 TL - 23,0806 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
Black
Nylon
2.0 mm
9.7 mm
3.0 - 7.0 mm
  • / 5
N/A Dağıtıcı 3.0 mm 10.0 mm (PT)

093017026102

Fiyat Aralığı
6,3085 TL - 6,3085 TL

Stok Seviyeleri
9990 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 10.0 mm
  • Kafa Çapı
    13.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 1.5 mm 5.0 mm (PT)

PPR-93-7

Fiyat Aralığı
12,6169 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
998 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 5.0 mm
  • Kafa Çapı
    7.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
N/A Dağıtıcı 4.0 mm 12.0 mm (PT)

093001826102

Fiyat Aralığı
17,0329 TL - 17,0329 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    17.5 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 12.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
N/A Dağıtıcı 1.5 mm 6.0 mm (PT)

093013026102

Fiyat Aralığı
2,9124 TL - 2,9124 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.9 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 6.0 mm
  • Kafa Çapı
    6.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
N/A Dağıtıcı 5.1 mm 6.1 mm (PT)

PPR-5080W

Fiyat Aralığı
5,0888 TL - 5,0888 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.1 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.1 - 6.1 mm
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
İtmeli Perçin 7.1 mm 4.0 mm 12.0 mm Nylon White

093001811302

Fiyat Aralığı
17,0329 TL - 17,0329 TL

Stok Seviyeleri
263024 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    17.5 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 12.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
İtmeli Perçin 7.0 mm 2.5 mm 9.0 mm Nylon White

093016011302

Fiyat Aralığı
5,152 TL - 5,152 TL

Stok Seviyeleri
689388 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.8 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 9.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 2.5 mm 4.1 mm (PT)

PPR-6060B

Fiyat Aralığı
5,4674 TL - 5,4674 TL

Stok Seviyeleri
132948 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.1 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 4.1 mm
  • Kafa Çapı
    10.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
N/A Dağıtıcı 1.0 mm 4.0 mm (PT)

093011011302

Fiyat Aralığı
2,2394 TL - 2,2394 TL

Stok Seviyeleri
723 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.7 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 4.0 mm
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
İtmeli Perçin 5.0 mm 1.5 mm 7.0 mm Nylon White

093014011302

Fiyat Aralığı
3,4907 TL - 3,4907 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.2 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 7.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
İtmeli Perçin 4.0 mm 1.5 mm 6.0 mm Nylon White

093013011302

Fiyat Aralığı
2,9124 TL - 2,9124 TL

Stok Seviyeleri
165327 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.9 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 6.0 mm
  • Kafa Çapı
    6.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
İtmeli Perçin 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm Nylon White

093015011302

Fiyat Aralığı
4,2056 TL - 4,2056 TL

Stok Seviyeleri
88244 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.5 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 8.0 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
N/A Dağıtıcı 5.5 mm 9.7 mm (PT)

61PR100800

Fiyat Aralığı
2,4419 TL - 1,9777 TL

Stok Seviyeleri
1079 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.7 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.5 - 9.7 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
N/A Dağıtıcı 3.2 mm 7.9 mm (PT)

61PR700300

Fiyat Aralığı
3,5162 TL - 2,8481 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.9 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.2 - 7.9 mm
  • Kafa Çapı
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
N/A Dağıtıcı 9.5 mm 12.7 mm (PT)

61PR300500

Fiyat Aralığı
3,3248 TL - 2,693 TL

Stok Seviyeleri
153323 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.9 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    9.5 - 12.7 mm
  • Kafa Çapı
    7.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
N/A Dağıtıcı 2.4 mm 6.4 mm (PT)

61PR010100

Fiyat Aralığı
3,5831 TL - 2,9022 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.2 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.4 - 6.4 mm
  • Kafa Çapı
    15.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
N/A Dağıtıcı 3.2 mm 7.9 mm (PT)

61PR100500

Fiyat Aralığı
1,3735 TL - 1,1126 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.9 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.2 - 7.9 mm
  • Kafa Çapı
    9.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
N/A Snap 0.218 in 0.312 in (PT)

61PR010600B

Fiyat Aralığı
2,3245 TL - 1,9211 TL

Stok Seviyeleri
205073 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.5 - 7.9 mm
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
N/A Snap 0.312 in 0.440 in (PT)

61PR300000B

Fiyat Aralığı
3,2046 TL - 3,2046 TL

Stok Seviyeleri
5470308 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    13.6 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    7.9 - 11.2 mm
  • Kafa Çapı
    7.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
N/A Dağıtıcı 3.0 mm 7.0 mm (PT)

093001469902

Fiyat Aralığı
23,0806 TL - 9,4207 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 7.0 mm
  • Kafa Çapı
    9.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm