Menü Arama

Kablo Kelepçeleri - Vidalı Taban, Tel Donanım

Stokta

Wire Harness Cable Clamp with a screw mount design, securely holds cables and cable bundles in place. This is a simple p-clip that holds cables in place by a screw fixed on to a panel.

The clamp can be pre-installed to the chassis and cables inserted at a later time. For added convenience, the clamp is releasable and cable bundles can therefore be removed for rewiring or replacement.

  • Malzeme: Naylon 6/6
  • Renkler: Siyah ve Doğal
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
25 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Genişliği Uyumlu Kablo Çapı Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) Taban Uzunluğu Satın Al
10,2373 TL - 11,0979 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9,8295 TL - 10,6451 TL 138795 Stokta
7,0213 TL - 8,0179 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
12.7 mm
#6. M4
30.0 mm
9,8295 TL - 10,6451 TL 1506968 Stokta
12,774 TL - 13,8159 TL 245 Stokta
12.7 mm
15.9 mm
#10. M5
28.6 mm
EXWHC2-250-01 3,606 TL - 4,4518 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7,0213 TL - 8,0179 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10,1924 TL - 11,0074 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12,774 TL - 13,8159 TL 95571 Stokta
10.2 mm
6.4 mm
#10. M5
21.1 mm
12,774 TL - 13,8723 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
25.4 mm
#10. M5
38.9 mm
12,774 TL - 13,8159 TL 1468 Stokta
10.2 mm
12.7 mm
#10. M5
29.4 mm
10,1924 TL - 11,0074 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
18.0 mm
#6. M4
35.0 mm
31,3008 TL - 31,3008 TL 290275 Stokta
9,8295 TL - 10,6451 TL 112000 Stokta
WHC-750-19 12,774 TL - 13,8159 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
19.1 mm
#10. M5
32.5 mm
8,0746 TL - 9,221 TL 9900 Stokta
10.0 mm
12.7 mm
#6. M4
30.0 mm
9,8295 TL - 10,6451 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5,8254 TL - 6,4726 TL 890 Stokta
8.4 mm
3.2 mm
#6. M4
19.1 mm
59,3584 TL - 60,8805 TL 58650 Stokta
12.7 mm
38.1 mm
#10. M5
53.9 mm
5,0655 TL - 5,6284 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
  • / 2
P Stili Kablo Kelepçesi Vida PA66 Natural

WHC-1000-01

Fiyat Aralığı
11,0979 TL - 10,2373 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • Renk
    Natural
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
P Stili Kablo Kelepçesi Vida PA66 Natural

WHC-500-01

Fiyat Aralığı
10,6451 TL - 9,8295 TL

Stok Seviyeleri
138795 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • Renk
    Natural
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 12.7 mm 4.0 mm Nylon Black

EXWHC2-500-01BK

Fiyat Aralığı
8,0179 TL - 7,0213 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • UL/CSA Tanımı
    UL E71558
  • Renk
    Black
P Stili Kablo Kelepçesi Vida PA66 Natural

WHC-375-01

Fiyat Aralığı
10,6451 TL - 9,8295 TL

Stok Seviyeleri
1506968 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • Renk
    Natural
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 15.9 mm 5.2 mm Nylon Natural

WHC-625-19

Fiyat Aralığı
13,8159 TL - 12,774 TL

Stok Seviyeleri
245 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    #10. M5
P Stili Kablo Kelepçesi Vida PA66 Natural

EXWHC2-250-01

Fiyat Aralığı
4,4518 TL - 3,606 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • Renk
    Natural
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
P Stili Kablo Kelepçesi Vida PA66 Natural

EXWHC2-500-01

Fiyat Aralığı
8,0179 TL - 7,0213 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • Renk
    Natural
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
P Stili Kablo Kelepçesi Vida PA66 Natural

EXWHC2-750-01

Fiyat Aralığı
11,0074 TL - 10,1924 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • Renk
    Natural
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 6.4 mm 5.2 mm Nylon Natural

WHC-250-19

Fiyat Aralığı
13,8159 TL - 12,774 TL

Stok Seviyeleri
95571 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    #10. M5
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 25.4 mm 5.2 mm Nylon Natural

WHC-1000-19

Fiyat Aralığı
13,8723 TL - 12,774 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    #10. M5
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 12.7 mm 5.2 mm Nylon Natural

WHC-500-19

Fiyat Aralığı
13,8159 TL - 12,774 TL

Stok Seviyeleri
1468 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    #10. M5
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 18.0 mm 4.0 mm Nylon Black

EXWHC2-750-01BK

Fiyat Aralığı
11,0074 TL - 10,1924 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • UL/CSA Tanımı
    UL E71558
  • Renk
    Black
P Stili Kablo Kelepçesi Vida PA66 Natural

WHC-1500-01

Fiyat Aralığı
31,3008 TL - 31,3008 TL

Stok Seviyeleri
290275 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • Renk
    Natural
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
P Stili Kablo Kelepçesi Vida PA66 Natural

WHC-625-01

Fiyat Aralığı
10,6451 TL - 9,8295 TL

Stok Seviyeleri
112000 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • Renk
    Natural
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 19.1 mm 5.2 mm Nylon Natural

WHC-750-19

Fiyat Aralığı
13,8159 TL - 12,774 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    #10. M5
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 12.7 mm 4.0 mm Nylon Natural

EXWHC2-500-19

Fiyat Aralığı
9,221 TL - 8,0746 TL

Stok Seviyeleri
9900 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    #6. M4
P Stili Kablo Kelepçesi Vida PA66 Natural

WHC-750-01

Fiyat Aralığı
10,6451 TL - 9,8295 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • Renk
    Natural
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 3.2 mm 4.0 mm Nylon Natural

WHC-125-19

Fiyat Aralığı
6,4726 TL - 5,8254 TL

Stok Seviyeleri
890 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    #6. M4
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 38.1 mm 5.2 mm Nylon Natural

WHC-1500-19

Fiyat Aralığı
60,8805 TL - 59,3584 TL

Stok Seviyeleri
58650 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    #10. M5
P Stili Kablo Kelepçesi Vida PA66 Natural

WHC-125-01

Fiyat Aralığı
5,6284 TL - 5,0655 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • Renk
    Natural
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C