These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.
Series Code :SR1704
Seri Kodu: SR1704
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Asgari Uyumlu Kablo Çapı | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
11,145 TL - 11,145 TL | 88704 Stokta |
PG 11
|
|
|
||
8,916 TL - 8,916 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG 9
|
|
|
||
26,1159 TL - 26,1159 TL | 500 Stokta |
PG7
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
8,3903 TL - 8,3903 TL | 339162 Stokta |
PG 7
|
|
|
||
23,7804 TL - 23,7804 TL | 36898 Stokta |
M20
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
24,498 TL - 24,498 TL | 21668 Stokta |
PG 21
|
|
|
||
11,145 TL - 11,145 TL | 1250 Stokta |
PG 11
|
|
|
||
55,4168 TL - 55,4168 TL | 148 Stokta |
PG 21
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
287,4884 TL - 287,4884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG36
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
22,4002 TL - 22,4002 TL | 286 Stokta |
PG11
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
370,6137 TL - 370,6137 TL | 10 Stokta |
PG36
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
135,3496 TL - 135,3496 TL | 135 Stokta |
PG29
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
28,6639 TL - 28,6639 TL | 242 Stokta |
PG9
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
13,3529 TL - 13,3529 TL | 41386 Stokta |
PG 13.5
|
|
|
||
75,5463 TL - 87,4235 TL | 200 Stokta |
PG42
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
17,0329 TL - 17,0329 TL | 7545 Stokta |
PG 16
|
|
|
||
18,8203 TL - 18,8203 TL | 2329 Stokta |
PG16
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
15,8764 TL - 15,8764 TL | 22155 Stokta |
PG 13.5
|
|
|
||
13,3529 TL - 13,3529 TL | 47 Stokta |
PG 13.5
|
|
|
||
24,498 TL - 24,498 TL | 15520 Stokta |
PG 21
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin