Menü Arama

Kablo Rakorları, Düz/Naylon

Stokta

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Series Code :SR1704

Seri Kodu: SR1704

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
237 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Asgari Uyumlu Kablo Çapı Azami Uyumlu Kablo Çapı Satın Al
83,5293 TL - 83,5293 TL 21780 Stokta
M40
36,4102 TL - 42,7382 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M32
14,6147 TL - 14,6147 TL 2145 Stokta
M12
23,6569 TL - 23,6569 TL 554552 Stokta
M20
72,2362 TL - 83,5293 TL 450 Stokta
M40
16,0866 TL - 16,0866 TL 16000 Stokta
M16
36,7022 TL - 42,7382 TL 20123 Stokta
M32
72,2362 TL - 83,5293 TL 19680 Stokta
M40
563,8755 TL - 563,8755 TL 10 Stokta
M40
17.0 mm
28.0 mm
42,8897 TL - 42,8897 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
6.0 mm
13.0 mm
231,1017 TL - 231,1017 TL 21 Stokta
M32
13.0 mm
21.0 mm
164,9675 TL - 164,9675 TL 10 Stokta
M25
13.0 mm
18.0 mm
335,7923 TL - 335,7923 TL 600 Stokta
M32
13.0 mm
21.0 mm
946,1713 TL - 946,1713 TL 6 Stokta
M63
34.0 mm
48.0 mm
35,6706 TL - 35,6706 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG11
3.0 mm
7.0 mm
31,8488 TL - 31,8488 TL 72858 Stokta
M25
8.0 mm
17.0 mm
8,916 TL - 8,916 TL 632442 Stokta
PG 9
55,4168 TL - 55,4168 TL 148 Stokta
PG 21
13.0 mm
18.0 mm
8,3903 TL - 8,3903 TL 5693044 Stokta
PG 7
287,4884 TL - 287,4884 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG36
22.0 mm
32.0 mm
  • / 12
Kablo Bilezikleri M40 Nylon Black

467266

Fiyat Aralığı
83,5293 TL - 83,5293 TL

Stok Seviyeleri
21780 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bilezikleri M32 Grey

467293

Fiyat Aralığı
42,7382 TL - 36,4102 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    11.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bilezikleri M12 Nylon Black

467303

Fiyat Aralığı
14,6147 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
2145 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bilezikleri M20 Black

467251

Fiyat Aralığı
23,6569 TL - 23,6569 TL

Stok Seviyeleri
554552 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bilezikleri M40 Grey

467297

Fiyat Aralığı
83,5293 TL - 72,2362 TL

Stok Seviyeleri
450 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bilezikleri M16 Grey

467277

Fiyat Aralığı
16,0866 TL - 16,0866 TL

Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bilezikleri M32 Nylon Black

467317

Fiyat Aralığı
42,7382 TL - 36,7022 TL

Stok Seviyeleri
20123 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bilezikleri M40 Nylon Black

467318

Fiyat Aralığı
83,5293 TL - 72,2362 TL

Stok Seviyeleri
19680 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bilezikleri M40 Green

551805

Fiyat Aralığı
563,8755 TL - 563,8755 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Green
  • Rakor Formatı
    ATEX Düşük Voltaj
  • ATEX Patlama Koruma
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    17.0 - 28.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    12.0 mm
Kablo Bilezikleri M20 Black

550924

Fiyat Aralığı
42,8897 TL - 42,8897 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Rakor Formatı
    Çoklu Oluk
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    6.0 - 13.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    45.0 mm
Kablo Bilezikleri M32 Black

551797

Fiyat Aralığı
231,1017 TL - 231,1017 TL

Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Rakor Formatı
    ATEX
  • ATEX Patlama Koruma
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 21.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    12.0 mm
Kablo Bilezikleri M25 Black

159702569902

Fiyat Aralığı
164,9675 TL - 164,9675 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    14.5 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kontra Somun Dahildir
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M32 Grey

550937

Fiyat Aralığı
335,7923 TL - 335,7923 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Rakor Formatı
    Çoklu Oluk
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 21.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    51.0 mm
Kablo Bilezikleri M63 Black

551800

Fiyat Aralığı
946,1713 TL - 946,1713 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Rakor Formatı
    ATEX
  • ATEX Patlama Koruma
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    34.0 - 48.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
Kablo Bilezikleri PG11 3.0 mm 7.0 mm PA Grey

CG-PG11-1

Fiyat Aralığı
35,6706 TL - 35,6706 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    37.0 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    22.0 mm
Kablo Bilezikleri M25 8.0 mm 17.0 mm PA Grey

CG-M25-1

Fiyat Aralığı
31,8488 TL - 31,8488 TL

Stok Seviyeleri
72858 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Grey
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    43.0 mm
Kablo Bilezikleri PG 9 Grey

467179

Fiyat Aralığı
8,916 TL - 8,916 TL

Stok Seviyeleri
632442 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bilezikleri PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Grey

CG-PG21-2

Fiyat Aralığı
55,4168 TL - 55,4168 TL

Stok Seviyeleri
148 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    47.5 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    33.0 mm
Kablo Bilezikleri PG 7 Grey

467177

Fiyat Aralığı
8,3903 TL - 8,3903 TL

Stok Seviyeleri
5693044 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bilezikleri PG36 22.0 mm 32.0 mm PA Grey

CG-PG36-2

Fiyat Aralığı
287,4884 TL - 287,4884 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    61.0 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    53.0 mm