These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.
Series Code :SR1704
Seri Kodu: SR1704
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Asgari Uyumlu Kablo Çapı | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
156,2407 TL - 156,2407 TL | 456 Stokta |
M12
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
109,8732 TL - 109,8732 TL | 2790 Stokta |
PG 16
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
142,4671 TL - 142,4671 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG 9
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
102,303 TL - 250,6424 TL | 135 Stokta |
M20
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
28,6639 TL - 28,6639 TL | 320 Stokta |
M12
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
680,3728 TL - 680,3728 TL | 10 Stokta |
M32
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
120,5236 TL - 120,5236 TL | 53 Stokta |
M25
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
95,2584 TL - 95,2584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
29,1947 TL - 29,1947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
31,7372 TL - 80,7061 TL | 124 Stokta |
PG 7
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
98,2024 TL - 98,2024 TL | 131 Stokta |
M16
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
161,603 TL - 161,603 TL | 28 Stokta |
PG16
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
17,0329 TL - 17,0329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG 16
|
|
|
||
8,3903 TL - 8,3903 TL | 5693044 Stokta |
PG 7
|
|
|
||
10,4721 TL - 10,4721 TL | 10725 Stokta |
PG 7
|
|
|
||
CG-M16-1 | 21,8694 TL - 21,8694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
19,2154 TL - 19,2154 TL | 294 Stokta |
PG9
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
8,916 TL - 8,916 TL | 73560 Stokta |
PG 9
|
|
|
||
61,3619 TL - 61,3619 TL | 100 Stokta |
PG 21
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
26,9652 TL - 26,9652 TL | 2676 Stokta |
PG16
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin