These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.
Series Code :SR1704
Seri Kodu: SR1704
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Asgari Uyumlu Kablo Çapı | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
23,6569 TL - 23,6569 TL | 41220 Stokta |
M20
|
|
|
||
14,6147 TL - 14,6147 TL | 446500 Stokta |
M12
|
|
|
||
29,3345 TL - 29,3345 TL | 3000 Stokta |
M25
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
170,7503 TL - 170,7503 TL | 760 Stokta |
M63
|
|
|
||
170,7503 TL - 170,7503 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M63
|
|
|
||
16,0866 TL - 16,0866 TL | 42225 Stokta |
M16
|
|
|
||
29,3345 TL - 29,3345 TL | 136898 Stokta |
M25
|
|
|
||
16,0866 TL - 16,0866 TL | 815 Stokta |
M16
|
|
|
||
161,0772 TL - 161,0772 TL | 12900 Stokta |
M50
|
|
|
||
161,0772 TL - 161,0772 TL | 1440 Stokta |
M50
|
|
|
||
42,7382 TL - 42,7382 TL | 3360 Stokta |
M32
|
|
|
||
15,9815 TL - 15,9815 TL | 36384 Stokta |
3/8" NPT
|
|
|
||
170,7503 TL - 170,7503 TL | 840 Stokta |
M63
|
|
|
||
42,7382 TL - 42,7382 TL | 24400 Stokta |
M32
|
|
|
||
24,8135 TL - 24,8135 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/2" NPT
|
|
|
||
23,6569 TL - 23,6569 TL | 503500 Stokta |
M20
|
|
|
||
161,0772 TL - 161,0772 TL | 930 Stokta |
M50
|
|
|
||
14,6147 TL - 14,6147 TL | 34230 Stokta |
M12
|
|
|
||
29,3345 TL - 29,3345 TL | 15947 Stokta |
M25
|
|
|
||
161,0772 TL - 161,0772 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M50
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin