Menü Arama

Kilitlemesiz Tel Kelepçeleri

Stokta

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
108 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Uyumlu Delik Çapı Taban Genişliği İç Yükseklik Azami Uyumlu Pano Kalınlığı Taban Uzunluğu Satın Al
3,8031 TL - 4,6053 TL 41986 Stokta
11.1 mm
26.7 mm
3,3071 TL - 4,0047 TL 248346 Stokta
11.1 mm
9.7 mm
3,5241 TL - 3,7457 TL 609 Stokta
11.1 mm
4.8 mm
6,0247 TL - 6,8853 TL 445137 Stokta
3,3071 TL - 4,0047 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
18.8 mm
3,3071 TL - 4,0047 TL 77040 Stokta
11.1 mm
26.7 mm
3,8031 TL - 4,6053 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
3,3071 TL - 4,0047 TL 100650 Stokta
11.1 mm
18.8 mm
3,8765 TL - 4,4053 TL 4894 Stokta
11.1 mm
26.7 mm
3,8031 TL - 4,6053 TL 5885 Stokta
11.1 mm
18.8 mm
3,8031 TL - 4,6053 TL 14100 Stokta
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
10.0 mm
1.6 mm
17.8 mm
3,0645 TL - 3,2572 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
9.7 mm
3,3071 TL - 4,0047 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
4.8 mm
3,3071 TL - 4,0047 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.3 mm
19.1 mm
3,8031 TL - 4,6053 TL 95984 Stokta
11.1 mm
9.7 mm
3,3071 TL - 4,0047 TL 237099 Stokta
11.3 mm
4.8 mm
4,9101 TL - 4,9101 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.8 mm
4.8 mm
11.0 mm
8.4 mm
1.5 mm
13.0 mm
3,3071 TL - 4,0047 TL 4015 Stokta
11.1 mm
26.7 mm
3,3071 TL - 4,0047 TL 894975 Stokta
11.1 mm
4.8 mm
6,2965 TL - 7,2479 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.1 mm
4.8 mm
  • / 6
Kablo Kelepçesi 26.7 mm 11.1 mm Natural PA66

WS-A-4-19

Fiyat Aralığı
4,6053 TL - 3,8031 TL

Stok Seviyeleri
41986 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • İç Yükseklik
    26.7 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Salmastrası Push In 9.7 mm 11.1 mm PA66

WS-A-2-2-01

Fiyat Aralığı
4,0047 TL - 3,3071 TL

Stok Seviyeleri
248346 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • İç Yükseklik
    9.7 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Salmastrası Snap-Lock 4.8 mm 11.1 mm PA66

WS-1-19

Fiyat Aralığı
3,7457 TL - 3,5241 TL

Stok Seviyeleri
609 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Snap-Lock
  • İç Yükseklik
    4.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Kelepçesi 4.75 mm 5.6 mm Natural PA66

WWS-A-2-01

Fiyat Aralığı
6,8853 TL - 6,0247 TL

Stok Seviyeleri
445137 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
Kablo Salmastrası Push In 18.8 mm 11.1 mm PA66

WS-A-3-01

Fiyat Aralığı
4,0047 TL - 3,3071 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • İç Yükseklik
    18.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Salmastrası Push In 26.7 mm 11.1 mm PA66

WS-A-2-4-01

Fiyat Aralığı
4,0047 TL - 3,3071 TL

Stok Seviyeleri
77040 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • İç Yükseklik
    26.7 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Salmastrası Çeyrek Tur 27.2 mm 11.3 mm PA

WS-9-4-19

Fiyat Aralığı
4,6053 TL - 3,8031 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Çeyrek Tur
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
Kablo Salmastrası Push In 18.8 mm 11.1 mm PA66

WS-A-2-3-01

Fiyat Aralığı
4,0047 TL - 3,3071 TL

Stok Seviyeleri
100650 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • İç Yükseklik
    18.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Salmastrası Snap-Lock 26.7 mm 11.1 mm PA66

WS-4-01

Fiyat Aralığı
4,4053 TL - 3,8765 TL

Stok Seviyeleri
4894 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Snap-Lock
  • İç Yükseklik
    26.7 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Salmastrası Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm PA66

WS-3-19

Fiyat Aralığı
4,6053 TL - 3,8031 TL

Stok Seviyeleri
5885 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Snap-Lock
  • İç Yükseklik
    18.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Salmastrası Çeyrek Tur 10.0 mm 11.3 mm PA

WS-9-2-19

Fiyat Aralığı
4,6053 TL - 3,8031 TL

Stok Seviyeleri
14100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Çeyrek Tur
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
Kablo Salmastrası Snap-Lock 9.7 mm 11.1 mm PA66

WS-2-01

Fiyat Aralığı
3,2572 TL - 3,0645 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Snap-Lock
  • İç Yükseklik
    9.7 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Salmastrası Push In 4.8 mm 11.1 mm PA66

WS-A-1-01

Fiyat Aralığı
4,0047 TL - 3,3071 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • İç Yükseklik
    4.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Salmastrası 19.1 mm 11.3 mm PA66

WS-9-3-01

Fiyat Aralığı
4,0047 TL - 3,3071 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    19.1 mm
  • İç Genişlik
    11.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası Push In 9.7 mm 11.1 mm PA66

WS-A-2-19

Fiyat Aralığı
4,6053 TL - 3,8031 TL

Stok Seviyeleri
95984 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • İç Yükseklik
    9.7 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Salmastrası 4.8 mm 11.3 mm PA66

WS-9-1-01

Fiyat Aralığı
4,0047 TL - 3,3071 TL

Stok Seviyeleri
237099 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    4.8 mm
  • İç Genişlik
    11.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası Push In 8.4 mm 7.8 mm PA

143000200002

Fiyat Aralığı
4,9101 TL - 4,9101 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 mm
Kablo Kelepçesi 26.7 mm 11.1 mm Natural PA66

WS-A-4-01

Fiyat Aralığı
4,0047 TL - 3,3071 TL

Stok Seviyeleri
4015 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • İç Yükseklik
    26.7 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Salmastrası Push In 4.8 mm 11.1 mm PA66

WS-A-2-1-01

Fiyat Aralığı
4,0047 TL - 3,3071 TL

Stok Seviyeleri
894975 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • İç Yükseklik
    4.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Kelepçesi 4.8 mm 7.1 mm PA66 Natural

WS-SE2-1-01

Fiyat Aralığı
7,2479 TL - 6,2965 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • İç Yükseklik
    4.8 mm
  • İç Genişlik
    7.1 mm