Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.
Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.
These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | Uyumlu Delik Çapı | Taban Genişliği | İç Yükseklik | Azami Uyumlu Pano Kalınlığı | Taban Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,4581 TL - 5,0662 TL | 17910 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
3,3071 TL - 4,0047 TL | 39000 Stokta |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
|
||
3,8031 TL - 4,6053 TL | 35784 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
3,8031 TL - 4,6053 TL | 17982 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
4,9101 TL - 4,9101 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.307 in
7.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
3,5241 TL - 3,7457 TL | 609 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
6,2965 TL - 7,2479 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.28 in
7.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
3,3071 TL - 4,0047 TL | 2561694 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
3,8031 TL - 4,6053 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
3,3071 TL - 4,0047 TL | 52848 Stokta |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
3,0645 TL - 3,2572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
3,3071 TL - 4,0047 TL | 20832 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
3,3071 TL - 4,0047 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
3,3071 TL - 4,0047 TL | 24320 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
8,4257 TL - 9,6482 TL | 790 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
3,3071 TL - 4,0047 TL | 2172664 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
WS-A-1-19 | 3,8031 TL - 4,6053 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
3,3071 TL - 4,0047 TL | 4015 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
8,0225 TL - 9,1158 TL | 11784 Stokta |
0.835 in
21.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||
3,8031 TL - 4,6053 TL | 273000 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm