Menü Arama

Kilitlemesiz Tel Kelepçeleri

Stokta

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
108 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Uyumlu Delik Çapı Taban Genişliği İç Yükseklik Azami Uyumlu Pano Kalınlığı Taban Uzunluğu Satın Al
6,9761 TL - 7,9268 TL 455664 Stokta
21.2 mm
9.5 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
13,0914 TL - 14,541 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
7,4285 TL - 8,5159 TL 20860 Stokta
35.0 mm
9.5 mm
43.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
55.0 mm
6,0247 TL - 6,8853 TL 445137 Stokta
7,241 TL - 8,3349 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
20.1 mm
27.2 mm
3,3071 TL - 4,0047 TL 77040 Stokta
11.1 mm
26.7 mm
6,2965 TL - 7,2479 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.7 mm
8,4257 TL - 9,6482 TL 2999 Stokta
10.2 mm
5.6 mm
5,3938 TL - 5,3938 TL 64000 Stokta
7.4 mm
4.7 mm
12.0 mm
4.7 mm
1.5 mm
8.5 mm
8,0225 TL - 9,1158 TL 2000 Stokta
28.7 mm
7.8 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.4 mm
6,9761 TL - 7,9268 TL 754820 Stokta
21.2 mm
6.3 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
8,471 TL - 9,6482 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.6 mm
3.5 mm
20.3 mm
5.7 mm
1.6 mm
8.5 mm
8,0225 TL - 9,1158 TL 59894 Stokta
28.7 mm
9.5 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.3 mm
6,7496 TL - 7,7009 TL 1249170 Stokta
10.2 mm
11.4 mm
6,9761 TL - 7,9268 TL 170000 Stokta
21.2 mm
4.7 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
6,9761 TL - 7,9268 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.2 mm
7.9 mm
26.8 mm
19.0 mm
1.6 mm
28.2 mm
6,9761 TL - 7,9268 TL 16548 Stokta
28.7 mm
7.9 mm
34.3 mm
25.1 mm
1.6 mm
34.4 mm
8,5428 TL - 9,7934 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0 mm
9.5 mm
43.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
55.0 mm
8,0225 TL - 9,1158 TL 953 Stokta
21.2 mm
7.9 mm
26.8 mm
19.0 mm
1.6 mm
28.2 mm
7,4285 TL - 8,5159 TL 9000 Stokta
35.0 mm
9.5 mm
43.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
55.0 mm
  • / 6
Kablo Salmastrası Push In 19.0 mm 21.2 mm PA

OFNS13-S9.5M-01

Fiyat Aralığı
7,9268 TL - 6,9761 TL

Stok Seviyeleri
455664 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yuvarlak
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 19.0 mm 21.2 mm PA

OFNSB13-01A2-RT

Fiyat Aralığı
14,541 TL - 13,0914 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Yuvarlak
  • Uyumlu Delik Çapı
    0.8 mm
  • Derinlik
    6.9 mm
Kablo Salmastrası Push In 44.0 mm 35.0 mm PA

OFNS28-S9.5-01B

Fiyat Aralığı
8,5159 TL - 7,4285 TL

Stok Seviyeleri
20860 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yuvarlak
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
Kablo Kelepçesi 4.75 mm 5.6 mm Natural PA66

WWS-A-2-01

Fiyat Aralığı
6,8853 TL - 6,0247 TL

Stok Seviyeleri
445137 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
Kablo Salmastrası Push In 20.1 mm 11.1 mm PA

WSBH-3-19

Fiyat Aralığı
8,3349 TL - 7,241 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.9 mm
  • Derinlik
    5.6 mm
Kablo Salmastrası Push In 26.7 mm 11.1 mm PA66

WS-A-2-4-01

Fiyat Aralığı
4,0047 TL - 3,3071 TL

Stok Seviyeleri
77040 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • İç Yükseklik
    26.7 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Kelepçesi 5.7 mm PA66 Natural

WS-SE1-3-01

Fiyat Aralığı
7,2479 TL - 6,2965 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • İç Yükseklik
    5.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Kelepçesi 5.6 mm 10.2 mm PA66 Natural

WS-SE-A-1-19

Fiyat Aralığı
9,6482 TL - 8,4257 TL

Stok Seviyeleri
2999 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Snap-Lock
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • İç Yükseklik
    5.6 mm
  • İç Genişlik
    10.2 mm
Kablo Salmastrası Push-in 4.7 mm 7.4 mm PA

143000100002

Fiyat Aralığı
5,3938 TL - 5,3938 TL

Stok Seviyeleri
64000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push-in
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 1.5 mm
Kablo Salmastrası Push In 25.1 mm 28.7 mm PA

OFNS-16-S307-19

Fiyat Aralığı
9,1158 TL - 8,0225 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yuvarlak
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
Kablo Salmastrası Push In 19.0 mm 21.2 mm PA

OFNS-13-250-01

Fiyat Aralığı
7,9268 TL - 6,9761 TL

Stok Seviyeleri
754820 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yuvarlak
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
Kablo Salmastrası Arrowhead, Winged 5.7 mm 5.6 mm PA

WS-SE1-3-19

Fiyat Aralığı
9,6482 TL - 8,471 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Arrowhead, Winged
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 1.6 mm
Kablo Salmastrası Push In 25.1 mm 28.7 mm PA

OFNS16-S9.5M-19

Fiyat Aralığı
9,1158 TL - 8,0225 TL

Stok Seviyeleri
59894 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yuvarlak
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
Kablo Kelepçesi 11.4 mm 10.2 mm PA66 Natural

WS-SE-A-2-01

Fiyat Aralığı
7,7009 TL - 6,7496 TL

Stok Seviyeleri
1249170 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Snap-Lock
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • İç Yükseklik
    11.4 mm
  • İç Genişlik
    10.2 mm
Kablo Salmastrası Push In 19.0 mm 21.2 mm PA

OFNS-13-187-01

Fiyat Aralığı
7,9268 TL - 6,9761 TL

Stok Seviyeleri
170000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yuvarlak
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
Kablo Salmastrası Push In 19.0 mm 21.2 mm PA

OFNS-13-312-01

Fiyat Aralığı
7,9268 TL - 6,9761 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yuvarlak
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.9 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
Kablo Salmastrası Push In 25.1 mm 28.7 mm PA

OFNS-16-312-01

Fiyat Aralığı
7,9268 TL - 6,9761 TL

Stok Seviyeleri
16548 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yuvarlak
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.9 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
Kablo Salmastrası Push In 44.0 mm 35.0 mm PA

OFNS28-S9.5M-19

Fiyat Aralığı
9,7934 TL - 8,5428 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yuvarlak
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
Kablo Salmastrası Push In 19.0 mm 21.2 mm PA

OFNS-13-312-19

Fiyat Aralığı
9,1158 TL - 8,0225 TL

Stok Seviyeleri
953 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yuvarlak
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.9 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
Kablo Salmastrası Push In 44.0 mm 35.0 mm PA

OFNS28-S9.5M-01

Fiyat Aralığı
8,5159 TL - 7,4285 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yuvarlak
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm