Menü Arama

Kilitlemesiz Tel Kelepçeleri

Stokta

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
108 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Uyumlu Delik Çapı Taban Genişliği İç Yükseklik Azami Uyumlu Pano Kalınlığı Taban Uzunluğu Satın Al
8,0225 TL - 9,1158 TL 753 Stokta
21.2 mm
9.5 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
6,9761 TL - 7,9268 TL 2848635 Stokta
28.7 mm
9.5 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.3 mm
6,9761 TL - 7,9268 TL 12000 Stokta
28.7 mm
9.5 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.3 mm
8,7427 TL - 10,056 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
4.7 mm
19.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
8,4257 TL - 9,6482 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
12.0 mm
7,241 TL - 8,3349 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
9,4672 TL - 10,2373 TL 18623 Stokta
5.6 mm
3.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
1.6 mm
4.8 mm
8,7427 TL - 10,056 TL 97972 Stokta
6.8 mm
8.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
2.6 mm
5.6 mm
8,4257 TL - 9,6482 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.2 mm
5.7 mm
6,7496 TL - 7,7009 TL 135555 Stokta
10.2 mm
5.6 mm
3,1074 TL - 3,7552 TL 644496 Stokta
6.4 mm
4.8 mm
11.2 mm
4.8 mm
2.0 mm
10.7 mm
6,2965 TL - 7,2479 TL 41165 Stokta
2.4 mm
6,2965 TL - 7,2479 TL 70000 Stokta
11.1 mm
26.7 mm
26,4356 TL - 26,4356 TL 16254 Stokta
26.2 mm
6,2965 TL - 7,2479 TL 12892 Stokta
6.8 mm
3.0 mm
8,0225 TL - 9,1158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.7 mm
4.7 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.4 mm
6,9761 TL - 7,9268 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.7 mm
4.7 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.4 mm
6,7496 TL - 7,7009 TL 32576 Stokta
10.2 mm
5.7 mm
6,7496 TL - 7,7009 TL 157500 Stokta
12.0 mm
12.0 mm
8,0225 TL - 9,1158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.2 mm
6.3 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
  • / 6
Kablo Salmastrası Push In 19.0 mm 21.2 mm PA

OFNS13-S9.5M-19

Fiyat Aralığı
9,1158 TL - 8,0225 TL

Stok Seviyeleri
753 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yuvarlak
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
Kablo Salmastrası Push In 25.1 mm 28.7 mm PA

OFNS16-S9.5M-01

Fiyat Aralığı
7,9268 TL - 6,9761 TL

Stok Seviyeleri
2848635 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yuvarlak
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
Kablo Salmastrası Push In 25.1 mm 28.7 mm PA

OFNS16-S9.5-01B

Fiyat Aralığı
7,9268 TL - 6,9761 TL

Stok Seviyeleri
12000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yuvarlak
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
Kablo Salmastrası Push-in 4.8 mm 10.0 mm PA

WS-SE2-2-19

Fiyat Aralığı
10,056 TL - 8,7427 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push-in
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 1.6 mm
Kablo Kelepçesi 12.0 mm 12.0 mm PA66 Natural

WS-SE-A-3-19

Fiyat Aralığı
9,6482 TL - 8,4257 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Snap-Lock
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • İç Yükseklik
    12.0 mm
  • İç Genişlik
    12.0 mm
Kablo Salmastrası Push In 28.2 mm 11.1 mm PA

WSBH-4-19

Fiyat Aralığı
8,3349 TL - 7,241 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.9 mm
  • Derinlik
    5.6 mm
Kablo Salmastrası Arrowhead, Winged 2.4 mm 5.6 mm PA

WS-SE1-1-19

Fiyat Aralığı
10,2373 TL - 9,4672 TL

Stok Seviyeleri
18623 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Arrowhead, Winged
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 1.6 mm
Kablo Salmastrası Push-in 3.0 mm 6.8 mm PA

WS-SE3-1-19

Fiyat Aralığı
10,056 TL - 8,7427 TL

Stok Seviyeleri
97972 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push-in
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 2.6 mm
Kablo Kelepçesi 5.7 mm 10.2 mm PA66 Natural

WS-SE-A-4-19

Fiyat Aralığı
9,6482 TL - 8,4257 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Snap-Lock
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • İç Yükseklik
    5.7 mm
  • İç Genişlik
    10.2 mm
Kablo Kelepçesi 5.6 mm 10.2 mm PA66 Natural

WS-SE-A-1-01

Fiyat Aralığı
7,7009 TL - 6,7496 TL

Stok Seviyeleri
135555 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Snap-Lock
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • İç Yükseklik
    5.6 mm
  • İç Genişlik
    10.2 mm
Kablo Salmastrası Push-in 4.8 mm 6.4 mm PA

WS-SE-C-1-19

Fiyat Aralığı
3,7552 TL - 3,1074 TL

Stok Seviyeleri
644496 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push-in
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
Kablo Kelepçesi 2.4 mm PA66 Natural

WS-SE1-1-01

Fiyat Aralığı
7,2479 TL - 6,2965 TL

Stok Seviyeleri
41165 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • İç Yükseklik
    2.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Kelepçesi 26.7 mm 11.1 mm PA66 Natural

WSBH-4-01

Fiyat Aralığı
7,2479 TL - 6,2965 TL

Stok Seviyeleri
70000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • İç Yükseklik
    26.7 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Kablo Kelepçesi 34.8 mm 5.5 mm PA66 Natural

497650

Fiyat Aralığı
26,4356 TL - 26,4356 TL

Stok Seviyeleri
16254 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • İç Yükseklik
    26.2 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Kelepçesi 3.0 mm 6.8 mm PA66 Natural

WS-SE3-1-01

Fiyat Aralığı
7,2479 TL - 6,2965 TL

Stok Seviyeleri
12892 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
  • İç Genişlik
    6.8 mm
Kablo Salmastrası Push In 25.1 mm 28.7 mm PA

OFNS-16-187-19

Fiyat Aralığı
9,1158 TL - 8,0225 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yuvarlak
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
Kablo Salmastrası Push In 25.1 mm 28.7 mm PA

OFNS-16-187-01

Fiyat Aralığı
7,9268 TL - 6,9761 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yuvarlak
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
Kablo Kelepçesi 5.7 mm 10.2 mm PA66 Natural

WS-SE-A-4-01

Fiyat Aralığı
7,7009 TL - 6,7496 TL

Stok Seviyeleri
32576 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Snap-Lock
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • İç Yükseklik
    5.7 mm
  • İç Genişlik
    10.2 mm
Kablo Kelepçesi 12.0 mm 12.0 mm PA66 Natural

WS-SE-A-3-01

Fiyat Aralığı
7,7009 TL - 6,7496 TL

Stok Seviyeleri
157500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Snap-Lock
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • İç Yükseklik
    12.0 mm
  • İç Genişlik
    12.0 mm
Kablo Salmastrası Push In 19.0 mm 21.2 mm PA

OFNS-13-250-19

Fiyat Aralığı
9,1158 TL - 8,0225 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yuvarlak
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm