Menü Arama

Kilitli Kablo Kelepçesi

Stokta

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
48 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Uyumlu Delik Çapı İç Yükseklik Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
70000 Stokta
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.0 mm
27.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
8.6 mm
267732 Stokta
11.1 mm
18.3 mm
142542 Stokta
11.1 mm
3.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.3 mm
26.8 mm
118014 Stokta
11.1 mm
4.0 mm
15872 Stokta
11.1 mm
8.4 mm
429250 Stokta
11.1 mm
8.4 mm
54000 Stokta
11.1 mm
3.6 mm
1500 Stokta
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
17.5 mm
40641 Stokta
11.1 mm
8.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.3 mm
9.8 mm
20860 Stokta
11.1 mm
25.4 mm
985 Stokta
11.1 mm
8.4 mm
2842 Stokta
11.1 mm
25.4 mm
116527 Stokta
11.1 mm
17.5 mm
1000 Stokta
11.1 mm
25.4 mm
  • / 3
Kablo Kelepçesi 31.0 mm 14.0 mm Siyah Nylon 6/6

FCWSS-1-01BK


Stok Seviyeleri
70000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Genişlik
    14.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Salmastrası 27.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

HCS3-01A4-RT


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • İç Yükseklik
    27.4 mm
  • İç Genişlik
    31.0 mm
Kablo Kelepçesi 8.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-SR-2-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    12.4 mm
  • İç Yükseklik
    8.6 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Toplam Genişlik
    12.4 mm
Kablo Salmastrası 18.3 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-SR-3-01


Stok Seviyeleri
267732 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    12.4 mm
  • İç Yükseklik
    18.3 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Toplam Genişlik
    12.4 mm
Kablo Salmastrası 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-SR-1-01


Stok Seviyeleri
142542 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    12.4 mm
  • İç Yükseklik
    3.6 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Toplam Genişlik
    12.4 mm
Kablo Kelepçesi 36.2 mm 14.0 mm Siyah Nylon 6/6

FCWSS-2-01BK


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Genişlik
    14.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Salmastrası 26.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-9-4-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    26.8 mm
  • İç Genişlik
    11.3 mm
  • Toplam Genişlik
    15.3 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Salmastrası 4.0 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

497649


Stok Seviyeleri
118014 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    4.0 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    2.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-2-19


Stok Seviyeleri
15872 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    8.4 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Kablo Salmastrası 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWSBH-2-01


Stok Seviyeleri
429250 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    8.4 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    6.4 mm
  • Toplam Genişlik
    13.3 mm
Kablo Kelepçesi 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-A-1-19


Stok Seviyeleri
54000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    3.6 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Kablo Salmastrası 10.5 mm 11.0 mm PA Natural

143000400002


Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWSBH-3-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    17.5 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    6.4 mm
  • Toplam Genişlik
    13.3 mm
Kablo Salmastrası 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-2-01


Stok Seviyeleri
40641 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    8.4 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Salmastrası 9.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-9-2-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    9.8 mm
  • İç Genişlik
    11.3 mm
  • Toplam Genişlik
    15.3 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-A-2-4-01


Stok Seviyeleri
20860 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    25.4 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Kelepçesi 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-A-2-2-19


Stok Seviyeleri
985 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    8.4 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Kelepçesi 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-A-4-19


Stok Seviyeleri
2842 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    25.4 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Kablo Salmastrası 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-3-01


Stok Seviyeleri
116527 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    17.5 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Kelepçesi 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LWS-A-2-4-19


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    25.4 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm