These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.
Series Code :SRLEDS1E
Seri Kodu: SRLEDS1E
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | Renk | Malzeme | Uyumlu LED Tipi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 882 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.300 in
7.6 mm
|
|||
| 970 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.450 in
11.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.380 in
9.7 mm
|
|||
| 1000 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.650 in
16.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 170 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
|||
| 2000 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.340 in
8.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 30030 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| 15000 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 3998 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
| 3216344 Stokta |
Round
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| 7594 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.160 in
4.1 mm
|
|||
| 2000 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.320 in
8.1 mm
|
|||
| 9000 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin