Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 10030 Stokta |
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 17000 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 1000 Stokta |
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 5900 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 28500 Stokta |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 19000 Stokta |
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 20000 Stokta |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 29000 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin