These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30348 Stokta |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 44100 Stokta |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 1233265 Stokta |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 17520 Stokta |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 447120 Stokta |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 457577 Stokta |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 128790 Stokta |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 275576 Stokta |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 333220 Stokta |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 39140 Stokta |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 119924 Stokta |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 262800 Stokta |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 22437 Stokta |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 195972 Stokta |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 91168 Stokta |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin