Menü Arama

Mini Tel Kelepçeleri

Stokta

Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.

Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.

The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Flame Rated options


Series Code :SR2104

Seri Kodu: SR2104

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
96 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Uyumlu Delik Çapı Bağlantı Biçimi İç Yükseklik Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
996856 Stokta
8.4 mm
6.4 mm
Adhesive
2.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.1 mm
Push In
6.0 mm
1445598 Stokta
9.1 mm
Push In
7.7 mm
1000 Stokta
9.1 mm
Push In
6.0 mm
5025 Stokta
9.1 mm
Push In
7.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.6 mm
Push In
3.0 mm
16000 Stokta
8.1 mm
Push In
3.9 mm
418400 Stokta
8.1 mm
Push In
3.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.1 mm
Push In
7.7 mm
1180 Stokta
9.1 mm
Push In
6.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.6 mm
Push In
3.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.1 mm
Push In
3.9 mm
42876 Stokta
9.1 mm
Push In
6.0 mm
26950 Stokta
8.1 mm
Push In
3.9 mm
51000 Stokta
9.1 mm
Push In
6.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.1 mm
Push In
3.9 mm
221160 Stokta
9.1 mm
Push In
7.7 mm
2912 Stokta
6.6 mm
Push In
3.0 mm
539430 Stokta
9.1 mm
Push In
6.0 mm
61294 Stokta
6.6 mm
Push In
3.0 mm
  • / 5
Kablo Salmastrası Adhesive 2.8 mm 8.4 mm PA

MWSSEBE-1-01A2


Stok Seviyeleri
996856 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • İç Yükseklik
    2.8 mm
Kablo Salmastrası 9.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

MWSEA1-1-3-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    6.0 mm
  • İç Genişlik
    9.1 mm
Kablo Salmastrası 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

MWSEA1-4-19


Stok Seviyeleri
1445598 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    7.7 mm
  • İç Genişlik
    9.1 mm
Kablo Salmastrası 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

MWSEA2-1-3-19


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    6.0 mm
  • İç Genişlik
    9.1 mm
Kablo Salmastrası 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

MWSEA1-1-4-01


Stok Seviyeleri
5025 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    7.7 mm
  • İç Genişlik
    9.1 mm
Kablo Salmastrası 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

MWSEA2-1-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
  • İç Genişlik
    6.6 mm
Kablo Salmastrası 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

MWSEA1-1-2-19


Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.9 mm
  • İç Genişlik
    8.1 mm
Kablo Salmastrası 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

MWSEA1-1-2-01


Stok Seviyeleri
418400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.9 mm
  • İç Genişlik
    8.1 mm
Kablo Salmastrası 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

MWSEA2-1-4-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    7.7 mm
  • İç Genişlik
    9.1 mm
Kablo Salmastrası 9.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

MWSEA1-3-19


Stok Seviyeleri
1180 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    6.0 mm
  • İç Genişlik
    9.1 mm
Kablo Salmastrası 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

MWSEA2-1-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
  • İç Genişlik
    6.6 mm
Kablo Salmastrası 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

MWSEA1-2-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.9 mm
  • İç Genişlik
    8.1 mm
Kablo Salmastrası 9.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

MWSEA1-1-3-01


Stok Seviyeleri
42876 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    6.0 mm
  • İç Genişlik
    9.1 mm
Kablo Salmastrası 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

MWSEA2-1-2-19


Stok Seviyeleri
26950 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.9 mm
  • İç Genişlik
    8.1 mm
Kablo Salmastrası 9.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

MWSEA1-3-01


Stok Seviyeleri
51000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    6.0 mm
  • İç Genişlik
    9.1 mm
Kablo Salmastrası 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

MWSEA2-1-2-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.9 mm
  • İç Genişlik
    8.1 mm
Kablo Salmastrası 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

MWSEA1-4-01


Stok Seviyeleri
221160 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    7.7 mm
  • İç Genişlik
    9.1 mm
Kablo Salmastrası 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

MWSEA1-1-1-19


Stok Seviyeleri
2912 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
  • İç Genişlik
    6.6 mm
Kablo Salmastrası 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

MWSEA2-1-3-01


Stok Seviyeleri
539430 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    6.0 mm
  • İç Genişlik
    9.1 mm
Kablo Salmastrası 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

MWSEA2-1-1-01


Stok Seviyeleri
61294 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
  • İç Genişlik
    6.6 mm