Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.
It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.
Series Code :SR1825
Seri Kodu: SR1825
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,7092 TL - 5,7092 TL | 128311 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.677 in
195.0 mm
|
Black
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
2,681 TL - 2,681 TL | 2611850 Stokta |
0.268 in
6.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
7,4229 TL - 7,4229 TL | 11000 Stokta |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
2,986 TL - 2,986 TL | 19500 Stokta |
0.268 in
6.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
8,8423 TL - 8,8423 TL | 259456 Stokta |
0.25 in
6.35 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.669 in
118.6 mm
|
Natural
|
|
||
1,9766 TL - 1,9766 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
3,3224 TL - 3,3224 TL | 135015 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
2,6285 TL - 2,6285 TL | 90800 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Black
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
6,0141 TL - 6,0141 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Black
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
2,2711 TL - 2,2711 TL | 49969 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
WIT-18R2A-4-01 | 2,9156 TL - 3,9994 TL | 147472 Stokta |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
7,4229 TL - 7,4229 TL | 3979 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.563 in
166.7 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
6,8552 TL - 6,8552 TL | 51780 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
7,9908 TL - 7,9908 TL | 79100 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
8,9791 TL - 8,9791 TL | 4108 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.063 in
179.4 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
8,2852 TL - 8,2852 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Black
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
13,4581 TL - 13,4581 TL | 3690 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
8,3377 TL - 8,3377 TL | 30930 Stokta |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
6.004 in
152.5 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
5,0573 TL - 5,0573 TL | 15148 Stokta |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
8,9791 TL - 8,9791 TL | 15390 Stokta |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.114 in
180.7 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin