Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.
It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.
Series Code :SR1825
Seri Kodu: SR1825
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5141 TL - 1,5141 TL | 12668877 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
6,8973 TL - 6,8973 TL | 11464 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
6,3189 TL - 6,3189 TL | 5537 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
16,2969 TL - 16,2969 TL | 334020 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Black
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
2,2079 TL - 2,2079 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.874 in
174.6 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
WIT-30RCA-4-M | 2,0186 TL - 2,0186 TL | 5359947 Stokta |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|
18,0425 TL - 18,0425 TL | 61268 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Black
|
250.0 N
250.0 N
|
||
17,0329 TL - 17,0329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Black
|
250.0 N
250.0 N
|
||
1,6402 TL - 1,6402 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Black
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
1,924 TL - 1,924 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Black
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
8,2852 TL - 8,2852 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Black
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
2,2711 TL - 2,2711 TL | 49969 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
5,0573 TL - 5,0573 TL | 15148 Stokta |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
1,9766 TL - 1,9766 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
3,3224 TL - 3,3224 TL | 135015 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
2,986 TL - 2,986 TL | 19500 Stokta |
0.268 in
6.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
WIT-18R2A-4-01 | 2,9156 TL - 3,9994 TL | 147472 Stokta |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
3,5852 TL - 3,5852 TL | 1000 Stokta |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
10,7245 TL - 10,7245 TL | 24947 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Black
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
6,8552 TL - 6,8552 TL | 77000 Stokta |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.362 in
161.6 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin