Menü Arama

Montajlanabilir Kablo Kelepçeleri

Stokta

These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.

It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black, Yellow, White, Red, Green, Blue
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR1825

Seri Kodu: SR1825

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
87 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Renk Asgari Halka Gerilme Direnci Satın Al
13,4581 TL - 13,4581 TL 3690 Stokta
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Natural
55.0 kg
6,0141 TL - 6,0141 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.35 mm
44.5 mm
199.1 mm
Black
22.0 mm
1,9766 TL - 1,9766 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
36.0 mm
173.0 mm
Natural
22.0 kg
WIT-18R2A-4-01 2,9156 TL - 3,9994 TL 147472 Stokta
4.75 mm
19.1 mm
114.7 mm
Natural
8.0 kg
7,9908 TL - 7,9908 TL 79100 Stokta
4.8 mm
31.8 mm
173.0 mm
Natural
13.0 kg
5,0573 TL - 5,0573 TL 31260 Stokta
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Natural
22.0 kg
8,9791 TL - 8,9791 TL 4108 Stokta
4.8 mm
31.8 mm
179.4 mm
Natural
13.0 kg
5,0573 TL - 5,0573 TL 15148 Stokta
5.4 mm
50.0 mm
203.0 mm
Natural
22.0 kg
6,8552 TL - 6,8552 TL 51780 Stokta
4.8 mm
31.8 mm
160.0 mm
Natural
13.0 kg
2,6285 TL - 2,6285 TL 90800 Stokta
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
Black
18.0 kg
2,2711 TL - 2,2711 TL 49969 Stokta
6.4 mm
43.0 mm
198.0 mm
Natural
22.0 kg
8,8423 TL - 8,8423 TL 259456 Stokta
6.35 mm
28.5 mm
118.6 mm
Natural
8,3377 TL - 8,3377 TL 30930 Stokta
5.4 mm
37.0 mm
152.5 mm
Natural
13.0 kg
2,986 TL - 2,986 TL 19500 Stokta
6.8 mm
36.0 mm
198.0 mm
Natural
22.0 kg
3,3224 TL - 3,3224 TL 135015 Stokta
6.0 mm
30.0 mm
132.5 mm
Natural
22.0 kg
10,7245 TL - 10,7245 TL 24947 Stokta
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Black
22.0 kg
8,2852 TL - 8,2852 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Black
22.0 kg
7,4229 TL - 7,4229 TL 11000 Stokta
6.35 mm
31.8 mm
168.0 mm
Natural
13.0 kg
8,9791 TL - 8,9791 TL 15390 Stokta
6.35 mm
31.8 mm
180.7 mm
Natural
13.0 kg
6,8552 TL - 6,8552 TL 77000 Stokta
6.35 mm
31.8 mm
161.6 mm
Natural
13.0 kg
  • / 5
Kablo Bağı 7.9 mm 398.0 mm 122.0 mm PA66 Natural

461247

Fiyat Aralığı
13,4581 TL - 13,4581 TL

Stok Seviyeleri
3690 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    122.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    55.0 kg
Kablo Bağı 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Black

WITBH-50R-HS

Fiyat Aralığı
6,0141 TL - 6,0141 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.35 mm
  • Montaj Yöntemi
    Kancalı Taban
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    44.5 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 mm
Kablo Bağı 173.0 mm 36.0 mm PA66 Natural

WIT-50SRA-01

Fiyat Aralığı
1,9766 TL - 1,9766 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    36.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    173.0 mm
Kablo Bağı 13.9 mm 114.7 mm 19.1 mm PA66 Natural

WIT-18R2A-4-01

Fiyat Aralığı
3,9994 TL - 2,9156 TL

Stok Seviyeleri
147472 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.75 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    19.1 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    8.0 kg
Kablo Bağı 14.3 mm 173.0 mm 31.8 mm PA66 Natural

WIT-30RRA-12-M

Fiyat Aralığı
7,9908 TL - 7,9908 TL

Stok Seviyeleri
79100 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    31.8 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    13.0 kg
Kablo Bağı 203.0 mm 50.0 mm PA Natural

462761

Fiyat Aralığı
5,0573 TL - 5,0573 TL

Stok Seviyeleri
31260 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50.0 mm
Kablo Bağı 14.3 mm 179.4 mm 31.8 mm PA66 Natural

WIT-30RRA-16-M

Fiyat Aralığı
8,9791 TL - 8,9791 TL

Stok Seviyeleri
4108 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    31.8 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    13.0 kg
Kablo Bağı 203.0 mm 50.0 mm PA Natural

462762

Fiyat Aralığı
5,0573 TL - 5,0573 TL

Stok Seviyeleri
15148 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.4 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50.0 mm
Kablo Bağı 14.3 mm 160.0 mm 31.8 mm PA66 Natural

WIT-30RRA-4-M

Fiyat Aralığı
6,8552 TL - 6,8552 TL

Stok Seviyeleri
51780 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    31.8 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    13.0 kg
Kablo Bağı 3.7 mm 171.5 mm 40.0 mm Nylon 6/6 Black

461262

Fiyat Aralığı
2,6285 TL - 2,6285 TL

Stok Seviyeleri
90800 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    40.0 mm
Kablo Bağı 198.0 mm 43.0 mm PA66 Natural

WIT-50RA-01

Fiyat Aralığı
2,2711 TL - 2,2711 TL

Stok Seviyeleri
49969 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    43.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    198.0 mm
Kablo Bağı 16.0 mm 118.6 mm 28.5 mm PA66 Natural

TOAH-18-01

Fiyat Aralığı
8,8423 TL - 8,8423 TL

Stok Seviyeleri
259456 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.35 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    28.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    118.6 mm
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
Kablo Bağı 152.5 mm 37.0 mm PA Natural

461259

Fiyat Aralığı
8,3377 TL - 8,3377 TL

Stok Seviyeleri
30930 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.4 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    37.0 mm
Kablo Bağı 198.0 mm 36.0 mm PA66 Natural

WIT-50RA-1-01

Fiyat Aralığı
2,986 TL - 2,986 TL

Stok Seviyeleri
19500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    36.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    198.0 mm
Kablo Bağı 132.5 mm 30.0 mm PA Natural

462763

Fiyat Aralığı
3,3224 TL - 3,3224 TL

Stok Seviyeleri
135015 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    30.0 mm
Kablo Bağı 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA66 Black

461265

Fiyat Aralığı
10,7245 TL - 10,7245 TL

Stok Seviyeleri
24947 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    102.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
Kablo Bağı 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm PA66 Black

461264

Fiyat Aralığı
8,2852 TL - 8,2852 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    85.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
Kablo Bağı 14.3 mm 168.0 mm 31.8 mm PA66 Natural

WIT-30RRAA-8-M

Fiyat Aralığı
7,4229 TL - 7,4229 TL

Stok Seviyeleri
11000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.35 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    31.8 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    13.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    168.0 mm
Kablo Bağı 14.3 mm 180.7 mm 31.8 mm PA66 Natural

WIT-30RRAA-16-M

Fiyat Aralığı
8,9791 TL - 8,9791 TL

Stok Seviyeleri
15390 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.35 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    31.8 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    13.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    180.7 mm
Kablo Bağı 14.3 mm 161.6 mm 31.8 mm PA66 Natural

WIT-30RRAA-4-M

Fiyat Aralığı
6,8552 TL - 6,8552 TL

Stok Seviyeleri
77000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.35 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    31.8 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    13.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    161.6 mm