Menü Arama

Montajlanabilir Kablo Kelepçeleri

Stokta

These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.

It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black, Yellow, White, Red, Green, Blue
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR1825

Seri Kodu: SR1825

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
87 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Renk Asgari Halka Gerilme Direnci Satın Al
2,2711 TL - 2,2711 TL 18920 Stokta
31.8 mm
180.2 mm
Natural
13.0 kg
WIT-30RCA-4-M 2,0186 TL - 2,0186 TL 5359947 Stokta
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Natural
13.0 kg
3,0908 TL - 3,0908 TL 993 Stokta
6.5 mm
31.8 mm
168.3 mm
Black
13.0 kg
2,1238 TL - 2,1238 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
31.8 mm
168.3 mm
Natural
13.0 kg
4,0059 TL - 4,0059 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
31.8 mm
168.3 mm
Black
13.0 kg
6,3189 TL - 6,3189 TL 5537 Stokta
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Natural
8.0 kg
3,1481 TL - 3,8867 TL 8900 Stokta
4.8 mm
28.5 mm
155.5 mm
Natural
250.0 kg
  • / 5
Kablo Bağı 17.0 mm 180.2 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

WIT-30RCA-16-M

Fiyat Aralığı
2,2711 TL - 2,2711 TL

Stok Seviyeleri
18920 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    31.8 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    13.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    180.2 mm
  • Toplam Genişlik
    17.0 mm
Kablo Bağı 160.7 mm 31.8 mm PA66 Natural

WIT-30RCA-4-M

Fiyat Aralığı
2,0186 TL - 2,0186 TL

Stok Seviyeleri
5359947 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    31.8 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    13.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    160.7 mm
Kablo Bağı 168.3 mm 31.8 mm PA Black

WIT-30RCA8-HS-M

Fiyat Aralığı
3,0908 TL - 3,0908 TL

Stok Seviyeleri
993 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.5 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    31.8 mm
Kablo Bağı 168.3 mm 31.8 mm PA66 Natural

WIT-30RCA-8-M

Fiyat Aralığı
2,1238 TL - 2,1238 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    31.8 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    13.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    168.3 mm
Kablo Bağı 168.3 mm 31.8 mm PA Black

WIT-30RCA-8UVB

Fiyat Aralığı
4,0059 TL - 4,0059 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.5 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    31.8 mm
Kablo Bağı 202.0 mm 50.0 mm PA Natural

462764

Fiyat Aralığı
6,3189 TL - 6,3189 TL

Stok Seviyeleri
5537 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50.0 mm
Kablo Bağı 155.5 mm 28.5 mm PA Natural

NTA15535PMTG

Fiyat Aralığı
3,8867 TL - 3,1481 TL

Stok Seviyeleri
8900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    28.5 mm