Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.
Series Code :SR1712
Seri Kodu: SR1712
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Uyumlu Pano Kalınlığı | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3570 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 1080 Stokta |
|
0.283 in
7.2 mm
|
|||
| 2975 Stokta |
|
|
|||
| 1080 Stokta |
|
0.173 in
4.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| 3 Stokta |
|
|
|||
| 528 Stokta |
|
|
|||
| 48 Stokta |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| 12 Stokta |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.15 in
3.8 mm
|
|||
| 6720 Stokta |
|
0.173 in
4.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.283 in
7.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| 4800 Stokta |
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.181 in
4.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| 6 Stokta |
0.043 in
1.1 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin