Saplamalı Tam Yüzey Flanş Koruyucu, yüksek basınçlı uygulamalarda tam yüzey kaplaması ve delik koruması sağlar. Tırnaklar flanş cıvata deliklerine güvenli bir şekilde geçirilerek tam oturur.
İyi kimyasal dirence sahip ekonomik malzemeden mamuldür. Bu ürünler SAE Kod 61 (3000 ila 5000 PSI arasında) ve SAE Kod 62 (6000 PSI) için koruma sağlar.
Malzeme: LLDPE, PE, LDPE, PP Renk: Red, Blue, Yellow Seri Kodu: SRCPFL, SR1076, SRL0000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | D | Malzeme | Sınıf Basınç Derecesi | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,7704 TL - 10,7704 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Blue
|
0.500 in
12.7 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
13,2298 TL - 32,4132 TL | 14625 Stokta |
Yellow
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
6000
|
1
|
||
13,6539 TL - 13,6539 TL | 10000 Stokta |
Blue
|
1.000 in
25.4 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
11,4798 TL - 11,4798 TL | 52608 Stokta |
Yellow
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
6000
|
1
|
||
15,5281 TL - 28,7555 TL | 126 Stokta |
Yellow
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
6000
|
2
|
||
10,2192 TL - 10,2192 TL | 21000 Stokta |
Blue
|
0.750 in
19.1 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
8,4972 TL - 13,2179 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Blue
|
2.500 in
63.5 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
7,9838 TL - 12,4193 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Blue
|
1.500 in
38.1 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
12,7458 TL - 19,8269 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Blue
|
4.000 in
101.6 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
17,0505 TL - 18,945 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Blue
|
5.000 in
127 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
8,273 TL - 12,8691 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Blue
|
2.500 in
63.5 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
5,6913 TL - 8,8532 TL | 98 Stokta |
Blue
|
0.750 in
19.1 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
12,321 TL - 19,166 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Blue
|
3.000 in
76.2 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
6,6502 TL - 10,3448 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Red
|
1.250 in
31.8 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
8,4293 TL - 13,1123 TL | 40 Stokta |
Red
|
1.500 in
38.1 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
12,4832 TL - 19,4184 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Blue
|
3.500 in
88.9 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
6,9571 TL - 10,8221 TL | 70 Stokta |
Blue
|
1.250 in
31.8 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
7,2079 TL - 11,2123 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Blue
|
2.000 in
50.8 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
5,9156 TL - 9,202 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Blue
|
1.000 in
25.4 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
9,6125 TL - 14,9528 TL | 3825 Stokta |
Red
|
2.000 in
50.8 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin