Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.
Series Code :SR6127
Seri Kodu: SR6127
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Tam Malzeme | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
25,8649 TL - 25,8649 TL | 15498 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylene
|
||
19,0306 TL - 19,0306 TL | 5900 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylene
|
||
31,3322 TL - 31,3322 TL | 1800 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxymethylene
|
||
20,5026 TL - 20,5026 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylene
|
||
22,2901 TL - 22,2901 TL | 100 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylene
|
||
20,7129 TL - 20,7129 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylene
|
||
20,7129 TL - 20,7129 TL | 1700 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylene
|
||
122,4903 TL - 122,4903 TL | 21 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stainless Steel
|
||
32,0682 TL - 32,0682 TL | 4395 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxymethylene
|
||
127,7136 TL - 127,7136 TL | 1502 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stainless Steel
|
||
27,0214 TL - 27,0214 TL | 1000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylene
|
||
47,1035 TL - 47,1035 TL | 8007 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Steel
|
||
34,8019 TL - 34,8019 TL | 47600 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylene
|
||
27,0214 TL - 27,0214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylene
|
||
20,5026 TL - 20,5026 TL | 1799 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylene
|
||
32,0682 TL - 32,0682 TL | 1162 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxymethylene
|
||
32,9093 TL - 32,9093 TL | 867 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylene
|
||
21,4489 TL - 21,4489 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylene
|
||
21,4489 TL - 21,4489 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylene
|
||
18,5049 TL - 18,5049 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylene
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin