Standard Hex Nuts - Plastic are versatile and lightweight fasteners that offer reliable and secure connections in a variety of applications. These nuts feature a hexagonal shape with internal threads, allowing for easy tightening onto bolts, screws, or threaded rods. Manufactured using high-quality plastic materials such as nylon or polypropylene, Standard Hex Nuts - Plastic provide excellent resistance to corrosion, chemicals, and electrical conductivity. Their unique characteristics make them suitable for numerous industries and applications.
One of the main characteristics of Standard Hex Nuts - Plastic is their lightweight and non-conductive nature. Plastic nuts are significantly lighter than their metal counterparts, making them ideal for applications where weight reduction is crucial. The non-conductive property of plastic ensures electrical insulation, preventing the risk of short circuits or electrical interference. Standard Hex Nuts - Plastic are available in various sizes and thread pitches, providing flexibility for different applications. Additionally, their plastic construction offers resistance to corrosion, chemicals, and harsh environmental conditions, making them suitable for both indoor and outdoor use.
Series Code :SR1954
Seri Kodu: SR1954 ,SR2014
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
7,2863 TL - 7,2863 TL | 228722 Stokta |
M3
|
Natural
|
PC
|
||
14,9301 TL - 14,9301 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Clear
|
PC
|
||
37,9562 TL - 37,9562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
Natural
|
PP
|
||
12,4066 TL - 12,4066 TL | 750 Stokta |
M16
|
Natural
|
PA
|
||
5,7301 TL - 5,7301 TL | 9000 Stokta |
M12
|
Natural
|
PA
|
||
216,1716 TL - 216,1716 TL | 2664 Stokta |
M8
|
Light Brown
|
PEEK
|
||
11,9861 TL - 11,9861 TL | 65586 Stokta |
M8
|
Natural
|
PVDF
|
||
4,2161 TL - 4,2161 TL | 3200 Stokta |
M5
|
Black
|
PA
|
||
5,2676 TL - 5,2676 TL | 500 Stokta |
M6
|
Natural
|
PA
|
||
6,34 TL - 6,34 TL | 667728 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
||
4,9837 TL - 4,9837 TL | 121002 Stokta |
M5
|
Natural
|
PA
|
||
33,6454 TL - 33,6454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
Clear
|
PC
|
||
16,0866 TL - 16,0866 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
Natural
|
PA
|
||
4,132 TL - 4,132 TL | 14100 Stokta |
M4
|
Black
|
PA
|
||
6,6554 TL - 6,6554 TL | 51865 Stokta |
M8
|
Black
|
PA
|
||
22,0992 TL - 64,5454 TL | 400 Stokta |
M3
|
Light Brown
|
PEEK
|
||
16,6124 TL - 16,6124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
Natural
|
PA
|
||
517,7184 TL - 517,7184 TL | 7848 Stokta |
M10
|
Light Brown
|
PEEK
|
||
8,6357 TL - 10,4492 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Natural
|
PVDF
|
||
10,4826 TL - 10,4826 TL | 5264 Stokta |
M14
|
Natural
|
PA
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin