Menü Arama

Standart Altıgen Somunlar - Plastik

Stokta

Standard Hex Nuts - Plastic are versatile and lightweight fasteners that offer reliable and secure connections in a variety of applications. These nuts feature a hexagonal shape with internal threads, allowing for easy tightening onto bolts, screws, or threaded rods. Manufactured using high-quality plastic materials such as nylon or polypropylene, Standard Hex Nuts - Plastic provide excellent resistance to corrosion, chemicals, and electrical conductivity. Their unique characteristics make them suitable for numerous industries and applications.

One of the main characteristics of Standard Hex Nuts - Plastic is their lightweight and non-conductive nature. Plastic nuts are significantly lighter than their metal counterparts, making them ideal for applications where weight reduction is crucial. The non-conductive property of plastic ensures electrical insulation, preventing the risk of short circuits or electrical interference. Standard Hex Nuts - Plastic are available in various sizes and thread pitches, providing flexibility for different applications. Additionally, their plastic construction offers resistance to corrosion, chemicals, and harsh environmental conditions, making them suitable for both indoor and outdoor use.

  • Material: PC, PA, PP, PVDF, PEEK
  • Colour: Natural, Brown, Black, Light Brown, Clear
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0


Series Code :SR1954

Seri Kodu: SR1954 ,SR2014

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
84 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Satın Al
14,5095 TL - 14,5095 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
Natural
PP
9,1157 TL - 9,1157 TL 247518 Stokta
M10
Black
PA
4,9732 TL - 4,9732 TL 613 Stokta
#4-40
Natural
PA
6,5503 TL - 6,5503 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Clear
PC
33,6454 TL - 33,6454 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Clear
PC
5,2676 TL - 5,2676 TL 500 Stokta
M6
Natural
PA
4,9837 TL - 4,9837 TL 121002 Stokta
M5
Natural
PA
22,0992 TL - 64,5454 TL 400 Stokta
M3
Light Brown
PEEK
16,6124 TL - 16,6124 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
Natural
PA
16,0866 TL - 16,0866 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
Natural
PA
6,6554 TL - 6,6554 TL 51865 Stokta
M8
Black
PA
4,2161 TL - 4,2161 TL 3200 Stokta
M5
Black
PA
4,132 TL - 4,132 TL 14100 Stokta
M4
Black
PA
1,4992 TL - 1,9957 TL 303744 Stokta
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
6,4745 TL - 7,993 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5 x 0.45
Natural
Nylon 6/6
4,2348 TL - 5,9287 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2 x 0.4
Natural
Nylon 6/6
4,5756 TL - 6,0943 TL 651 Stokta
3/8-32
Natural
Nylon 6/6
2,3619 TL - 2,9163 TL 1535 Stokta
1/4-20
Natural
Nylon 6/6
2,9861 TL - 3,6867 TL 12400 Stokta
1/4-28
Natural
Nylon 6/6
1,6227 TL - 2,0033 TL 30000 Stokta
M8 x 1.25
Natural
Nylon 6/6
  • / 5
Altıgen Somun M10 17.0 mm PP Natural

0030060300VR

Fiyat Aralığı
14,5095 TL - 14,5095 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Altıgen Somun M10 17.0 mm PA Black

0030060001VR

Fiyat Aralığı
9,1157 TL - 9,1157 TL

Stok Seviyeleri
247518 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • GTIP Numarası
    3926909790
Natural PA #4-40 Standart Altıgen Somun

HN-4-40-01

Fiyat Aralığı
4,9732 TL - 4,9732 TL

Stok Seviyeleri
613 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    #4-40
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    2.4 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Altıgen Somun M2.5 5.0 mm PC Clear

170002500022

Fiyat Aralığı
6,5503 TL - 6,5503 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    2.4 mm
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polycarbonate
Clear PC M2 Standart Altıgen Somun

170000200022

Fiyat Aralığı
33,6454 TL - 33,6454 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M2
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polycarbonate
  • GTIP Numarası
    3926909790
Altıgen Somun M6 10.0 mm PA Natural

051060000002

Fiyat Aralığı
5,2676 TL - 5,2676 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Altıgen Somun M5 8.0 mm PA Natural

051050000002

Fiyat Aralığı
4,9837 TL - 4,9837 TL

Stok Seviyeleri
121002 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Altıgen Somun M3 5.5 mm PEEK Light Brown

184030070409

Fiyat Aralığı
64,5454 TL - 22,0992 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    2.4 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Tam Malzeme
    Polyether Ether Ketone
Altıgen Somun M12 18.0 mm PA Natural

051120000002

Fiyat Aralığı
16,6124 TL - 16,6124 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Altıgen Somun M20 30.0 mm PA Natural

0030110000VR

Fiyat Aralığı
16,0866 TL - 16,0866 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M20
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • GTIP Numarası
    3926909790
Altıgen Somun M8 13.0 mm PA Black

0030050001VR

Fiyat Aralığı
6,6554 TL - 6,6554 TL

Stok Seviyeleri
51865 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • GTIP Numarası
    3926909790
Altıgen Somun M5 8.0 mm PA Black

0030030001VR

Fiyat Aralığı
4,2161 TL - 4,2161 TL

Stok Seviyeleri
3200 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • GTIP Numarası
    3926909790
Altıgen Somun M4 7.0 mm PA Black

496242

Fiyat Aralığı
4,132 TL - 4,132 TL

Stok Seviyeleri
14100 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • GTIP Numarası
    3926909790
Altıgen Somun M3 5.4 mm PA Natural

04M030050HN

Fiyat Aralığı
1,9957 TL - 1,4992 TL

Stok Seviyeleri
303744 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    2.2 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Altıgen Somun M2.5 4.9 mm PA Natural

04M025045HN

Fiyat Aralığı
7,993 TL - 6,4745 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    2.0 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Altıgen Somun M2 3.9 mm PA Natural

04M020040HN

Fiyat Aralığı
5,9287 TL - 4,2348 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    1.6 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Altıgen Somun 3/8-32 12.7 mm PA Natural

0437532HJN

Fiyat Aralığı
6,0943 TL - 4,5756 TL

Stok Seviyeleri
651 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    3/8-32
  • Yassılar Arası Mesafe
    12.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.2 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Renk
    Natural
Altıgen Somun 1/4-20 10.8 mm PA Natural

0425020HN

Fiyat Aralığı
2,9163 TL - 2,3619 TL

Stok Seviyeleri
1535 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    1/4-20
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    6 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Altıgen Somun 1/4-28 10.8 mm PA Natural

0425028HN

Fiyat Aralığı
3,6867 TL - 2,9861 TL

Stok Seviyeleri
12400 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    1/4-28
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    6 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Altıgen Somun M8 12.9 mm PA Natural

04M080125HN

Fiyat Aralığı
2,0033 TL - 1,6227 TL

Stok Seviyeleri
30000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Yassılar Arası Mesafe
    12.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6