Standard Hex Nuts - Plastic are versatile and lightweight fasteners that offer reliable and secure connections in a variety of applications. These nuts feature a hexagonal shape with internal threads, allowing for easy tightening onto bolts, screws, or threaded rods. Manufactured using high-quality plastic materials such as nylon or polypropylene, Standard Hex Nuts - Plastic provide excellent resistance to corrosion, chemicals, and electrical conductivity. Their unique characteristics make them suitable for numerous industries and applications.
One of the main characteristics of Standard Hex Nuts - Plastic is their lightweight and non-conductive nature. Plastic nuts are significantly lighter than their metal counterparts, making them ideal for applications where weight reduction is crucial. The non-conductive property of plastic ensures electrical insulation, preventing the risk of short circuits or electrical interference. Standard Hex Nuts - Plastic are available in various sizes and thread pitches, providing flexibility for different applications. Additionally, their plastic construction offers resistance to corrosion, chemicals, and harsh environmental conditions, making them suitable for both indoor and outdoor use.
Series Code :SR1954
Seri Kodu: SR1954 ,SR2014
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5966 TL - 2,132 TL | 30528 Stokta |
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
||
3,4684 TL - 4,282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
||
3,2029 TL - 4,2641 TL | 2000 Stokta |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
||
1,5284 TL - 2,0444 TL | 2000 Stokta |
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
||
9,2875 TL - 12,3638 TL | 2000 Stokta |
M12 x 1.75
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
||
15,3506 TL - 15,3506 TL | 19494 Stokta |
M12
|
Natural
|
PP
|
||
15,9815 TL - 15,9815 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Natural
|
PA
|
||
23,3415 TL - 23,3415 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
Natural
|
PP
|
||
8,0117 TL - 8,0117 TL | 280 Stokta |
M10
|
Natural
|
PP
|
||
16,6124 TL - 16,6124 TL | 1568 Stokta |
M12
|
Black
|
PA
|
||
8,3061 TL - 8,3061 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Natural
|
PP
|
||
5,2676 TL - 5,2676 TL | 576 Stokta |
M6
|
Black
|
PA
|
||
8,9896 TL - 8,9896 TL | 4900 Stokta |
M2.5
|
Natural
|
PA
|
||
5,257 TL - 5,257 TL | 500 Stokta |
M5
|
Black
|
PA
|
||
5,0362 TL - 5,0362 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Black
|
PA
|
||
4,9311 TL - 4,9311 TL | 8250 Stokta |
M4
|
Black
|
PA
|
||
15,9815 TL - 15,9815 TL | 3400 Stokta |
M10
|
Black
|
PA
|
||
4,9732 TL - 4,9732 TL | 2200 Stokta |
M5
|
Natural
|
PP
|
||
1,4992 TL - 1,9957 TL | 120598 Stokta |
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
||
8,1905 TL - 8,1905 TL | 148 Stokta |
M8
|
Black
|
PA
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin