Menü Arama

Torba Bağları

Stokta

The Twist Ties are easy to use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening.

Series Code :SR2043

Seri Kodu: SR2043

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
38 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Bilye Ucu Tipi Azami Uyumlu Kablo Çapı Toplam Yükseklik Satın Al
532942 Stokta
Bilye
20.0 mm
3332 Stokta
Bilye
9.5 mm
25.0 mm
2000 Stokta
Bilye
12.5 mm
30.5 mm
50626 Stokta
Bilye
68.1 mm
40000 Stokta
Bilye
39.7 mm
74.4 mm
289494 Stokta
Bilye
36.5 mm
68.1 mm
495780 Stokta
Bilye
12.7 mm
30.5 mm
100682 Stokta
Delik
38.6 mm
1355276 Stokta
Bilye
33.7 mm
3467048 Stokta
Bilye
74.4 mm
289368 Stokta
Bilye
27.5 mm
46.0 mm
481464 Stokta
Bilye
10.2 mm
26.2 mm
1030160 Stokta
Bilye
35.0 mm
56.0 mm
2161640 Stokta
Bilye
30.1 mm
55.6 mm
13536 Stokta
Bilye
39.4 mm
TL-350 70000 Stokta
Bilye
26.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Bilye
55.6 mm
11218544 Stokta
Bilye
22.9 mm
455498 Stokta
Bilye
13.5 mm
22.9 mm
144558 Stokta
Delik
44.5 mm
  • / 2
Torba Bağları 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

058005000002


Stok Seviyeleri
532942 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    20.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Natural

058008000002


Stok Seviyeleri
3332 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    25.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm PA Natural

058011000002


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    30.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 36.5 mm 68.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-1375


Stok Seviyeleri
50626 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    68.1 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Black

TL-1500BK


Stok Seviyeleri
40000 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    74.4 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E71558
Torba Bağları 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm PA Black

TL-1375BK


Stok Seviyeleri
289494 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    68.1 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E71558
Torba Bağları 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm PA Siyah

TL-450BK


Stok Seviyeleri
495780 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    30.5 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E71558
Torba Bağları 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

KL-750


Stok Seviyeleri
100682 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Delik
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    38.6 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-600


Stok Seviyeleri
1355276 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    33.7 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 39.7 mm 74.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-1500


Stok Seviyeleri
3467048 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    74.4 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Natural

058026000002


Stok Seviyeleri
289368 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    46.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Siyah

TL-350BK


Stok Seviyeleri
481464 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    26.2 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E71558
Torba Bağları 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Natural

058033000002


Stok Seviyeleri
1030160 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    56.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Black

TL-1125BK


Stok Seviyeleri
2161640 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    55.6 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E71558
Torba Bağları 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Siyah

TL-750BK


Stok Seviyeleri
13536 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    39.4 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-350


Stok Seviyeleri
70000 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    26.1 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 30.2 mm 55.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-1125


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    55.6 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 5.1 mm 7.6 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-250


Stok Seviyeleri
11218544 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    22.9 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm PA Black

TL-250-BK-SP


Stok Seviyeleri
455498 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    22.9 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

KL-950


Stok Seviyeleri
144558 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Delik
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    44.5 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790